(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorio para tubería de instrumentación: adaptador, NPT macho x BSPT macho, acero inoxidable 316

Accesorio para tubería de instrumentación: adaptador, NPT macho x BSPT macho, acero inoxidable 316

El adaptador de tubo de instrumentación de acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión y no puede endurecerse por la precipitación. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-8776
ZUSA-PF-8777
ZUSA-PF-8778
ZUSA-PF-8779
ZUSA-PF-8780
ZUSA-PF-8781
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Conexión A Conexión B Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

13 Días

681/8" NPT machoMacho BSPT de 1/8"1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

551/4" NPT macho1/4" BSPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

533/8" NPT machoMacho BSPT de 3/8"3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

531/2" NPT macho1/2" BSPT macho1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

503/4" NPT macho3/4" BSPT macho3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

361" NPT machoBSPT macho de 1"1"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite
Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Dirección Tipo de rosca de conexión NPT Tratamiento de superficies No provisto
Material Acero inoxidable 316 Estilo Adaptador Forma Derecho
Tipo de rosca de tubería NPT, BSPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico