(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorio para tubería de instrumentación - adaptador, hembra BSPP x macho NPT, acero inoxidable 316

Accesorio para tubería de instrumentación - adaptador, hembra BSPP x macho NPT, acero inoxidable 316

El accesorio adaptador de acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión y no puede endurecerse por precipitación. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZUSA-PF-8758
ZUSA-PF-8759
ZUSA-PF-8760
ZUSA-PF-8761
ZUSA-PF-8762
ZUSA-PF-8763
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Conexión A Conexión B Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

13 Días

421/8" BSPP hembra1/8" NPT macho1/8"
1 Pieza(s)

51 Días

391/4" BSPP hembra1/4" NPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

393/8" BSPP hembra3/8" NPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

261/2" BSPP hembra1/2" NPT macho1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

313/4" BSPP hembra3/4" NPT macho3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

301" BSPP hembra1" NPT macho1"
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Conexión A Conexión B Tamaño de la tubería

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite
Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Dirección Tipo de rosca de conexión NPT Tratamiento de superficies No provisto
Material Acero inoxidable 316 Estilo Adaptador Forma Derecho
Tipo de rosca de tubería NPT, BSPP

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico