(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El conector hembra de accesorios de tubo de doble férula es DSA fabricado por Ihara Science, que cuenta con un historial probado en accesorios de alta presión que exigen alta calidad.
· Materiales: acero inoxidable
· Fluidos aplicables: agua, aire, vapor, gas, productos químicos y petróleo.
· Materiales de tubo aplicables: acero inoxidable
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Material | Acero inoxidable | Tipo | Adecuado | Fluido Aplicable | Agua / Aire / Vapor / Gas / Químico / Aceite |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de conección | Tornillo⇔ Dirección de la tubería | Tipo de conexión: rosca, dirección del tubo | Unión recta | Material del tubo | Acero inoxidable |
Tubo aplicable OD(φ) | 1/4 | Tipo de rosca de conexión | Rc | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -196::600 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente