(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorio para tubería de instrumentación: boquilla cerrada, NPT macho, acero inoxidable 304

Accesorio para tubería de instrumentación: boquilla cerrada, NPT macho, acero inoxidable 304

El accesorio de niple cerrado de acero inoxidable 304 puede resistir la corrosión de la mayoría de los ácidos oxidantes. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZUSA-PF-7812
ZUSA-PF-7813
ZUSA-PF-7814
ZUSA-PF-7815
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Conexión A Conexión B Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

13 Días

641/8" NPT macho1/8" NPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

511/4" NPT macho1/4" NPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

503/8" NPT macho3/8" NPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

491/2" NPT macho1/2" NPT macho1/2"
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Conexión A Conexión B Tamaño de la tubería

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS304) Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite
Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Dirección Tipo de rosca de conexión NPT Tratamiento de superficies No provisto
Material Acero inoxidable 304 Estilo Cerrar pezón Forma Derecho
Tipo de rosca de tubería NPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico