(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El codo de 45 grados de acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión y no puede endurecerse por precipitación. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
ZUSA-PF-7473 |
ZUSA-PF-7474 |
ZUSA-PF-7475 |
ZUSA-PF-7476 |
ZUSA-PF-7477 |
ZUSA-PF-8330 |
Cargando…
Material | Acero inoxidable 316 | Tipo | Adecuado | Fluido Aplicable | Agua / Gas / Aceite |
---|---|---|---|---|---|
Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 1 | Tipo de conección | Hilo <-> Hilo, Dirección | Tipo de conexión - Dirección del hilo | Codo de 45 ° |
Tipo de rosca de conexión | G | Tratamiento de superficies | No provisto | Material | Acero inoxidable 316 |
Estilo | Codo de 45 grados | Forma | Codo de 45 grados | Tipo de rosca de tubería | BSPP |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente