(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorio para tubería de instrumentación: acoplamiento hexagonal reductor, acero inoxidable 304, NPT hembra

Accesorio para tubería de instrumentación: acoplamiento hexagonal reductor, acero inoxidable 304, NPT hembra

El acoplamiento hexagonal reductor de acero inoxidable 304 puede resistir la corrosión de la mayoría de los ácidos oxidantes. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-7806
ZUSA-PF-7807
ZUSA-PF-7808
ZUSA-PF-7809
ZUSA-PF-7810
ZUSA-PF-7811
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Conexión A Conexión B Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

13 Días

421/4" NPT hembra1/8" NPT hembra1/4" x 1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

333/8" NPT hembra1/8" NPT hembra3/8" x 1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

333/8" NPT hembra1/4" NPT hembra3/8" x 1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

311/2" NPT hembra1/8" NPT hembra1/2" x 1/8"
1 Pieza(s)

51 Días

311/2" NPT hembra1/4" NPT hembra1/2" x 1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

311/2" NPT hembra3/8" NPT hembra1/2" x 3/8"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS304) Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite
Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Dirección Tipo de rosca de conexión NPT Tratamiento de superficies No provisto
Material Acero inoxidable 304 Estilo Acoplamiento hexagonal reductor Forma Derecho
Tipo de rosca de tubería NPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico