(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorio para tubería - casquillo hexagonal, BSPT macho x BSPT hembra, acero inoxidable 316, clase 150

Accesorio para tubería - casquillo hexagonal, BSPT macho x BSPT hembra, acero inoxidable 316, clase 150

El accesorio para tubería con casquillo hexagonal de acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión y no puede endurecerse por la precipitación. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-7567
ZUSA-PF-7568
ZUSA-PF-7569
ZUSA-PF-7570
ZUSA-PF-7571
ZUSA-PF-7572
ZUSA-PF-7573
ZUSA-PF-7575
ZUSA-PF-7576
ZUSA-PF-7577
ZUSA-PF-8313
ZUSA-PF-8314
ZUSA-PF-8315
ZUSA-PF-8316
ZUSA-PF-8317
ZUSA-PF-8318
ZUSA-PF-8319
ZUSA-PF-8320
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión A Conexión B Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

13 Días

1/4" BSPT macho1/8" BSPT hembra1/4" x 1/8"
1 Pieza(s)

81 Días

Macho BSPT de 3/8"1/4" BSPT hembra3/8" x 1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2" BSPT macho1/4" BSPT hembra1/2" x 1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2" BSPT macho3/8" BSPT hembra1/2" x 3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4" BSPT macho1/2" BSPT hembra3/4" x 1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

BSPT macho de 1"1/2" BSPT hembra1" x 1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

BSPT macho de 1"3/4" BSPT hembra1" x 3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 1-1/2"1" BSPT hembra1-1/2" x 1"
1 Pieza(s)

13 Días

BSPT macho de 2"1" BSPT hembra2" x 1"
1 Pieza(s)

13 Días

BSPT macho de 2"Hembra BSPT de 1-1/2"2" x 1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 3/8"1/8" BSPT hembra3/8" x 1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2" BSPT macho1/8" BSPT hembra1/2" x 1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4" BSPT macho1/4" BSPT hembra3/4" x 1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4" BSPT macho3/8" BSPT hembra3/4" x 3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

BSPT macho de 1"1/4" BSPT hembra1" x 1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

BSPT macho de 1"3/8" BSPT hembra1" x 3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 1-1/2"3/4" BSPT hembra1-1/2" x 3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 1-1/2"Hembra BSPT de 1-1/4"1-1/2" x 1-1/4"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Dirección Tipo de rosca de conexión R
Tratamiento de superficies No provisto Material Acero inoxidable 316 Estilo casquillo hexagonal
Forma Derecho Tipo de rosca de tubería BSPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico