(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Racor para tubería - unión, hembra BSPP, acero inoxidable 316, clase 150

Racor para tubería - unión, hembra BSPP, acero inoxidable 316, clase 150

El accesorio de tubería Union de acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión y no puede endurecerse por precipitación. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-7507
ZUSA-PF-7508
ZUSA-PF-7509
ZUSA-PF-7510
ZUSA-PF-7511
ZUSA-PF-8303
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión A Conexión B Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

13 Días

1/2" BSPP hembra1/2" BSPP hembra1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4" BSPP hembra3/4" BSPP hembra3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1" BSPP hembra1" BSPP hembra1"
1 Pieza(s)

13 Días

Hembra BSPP de 1-1/2"Hembra BSPP de 1-1/2"1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

2" BSPP hembra2" BSPP hembra2"
1 Pieza(s)

13 Días

Hembra BSPP de 1-1/4"Hembra BSPP de 1-1/4"1-1/4"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Dirección Tipo de conexión - Dirección del hilo Unión femenina / femenina
Tipo de rosca de conexión G Tratamiento de superficies No provisto Material Acero inoxidable 316
Estilo Unión Forma Derecho Tipo de rosca de tubería BSPP

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico