(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorio para tubería - cruzado, hembra BSPT, acero inoxidable 304, clase 150

Accesorio para tubería - cruzado, hembra BSPT, acero inoxidable 304, clase 150

El tubo transversal de acero inoxidable 304 puede resistir la corrosión de la mayoría de los ácidos oxidantes. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZUSA-PF-8232
ZUSA-PF-8233
ZUSA-PF-8234
ZUSA-PF-8235
ZUSA-PF-8236
ZUSA-PF-8237
ZUSA-PF-8238
ZUSA-PF-8239
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión A Conexión B Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

13 Días

1/8" BSPT hembra1/8" BSPT hembra1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4" BSPT hembra1/4" BSPT hembra1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8" BSPT hembra3/8" BSPT hembra3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2" BSPT hembra1/2" BSPT hembra1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4" BSPT hembra3/4" BSPT hembra3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1" BSPT hembra1" BSPT hembra1"
1 Pieza(s)

13 Días

Hembra BSPT de 1-1/2"Hembra BSPT de 1-1/2"1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

BSPT hembra de 2"BSPT hembra de 2"2"
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión A Conexión B Tamaño de la tubería

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS304) Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Rama Tipo de conexión: rama de rosca Cruzar
Tipo de rosca de conexión Rc Tratamiento de superficies No provisto Material Acero inoxidable 304
Estilo Cruzar Forma Cruzar Tipo de rosca de tubería BSPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico