(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorio para tubería - acoplamiento reductor, hembra BSPT, acero inoxidable 304, clase 150

Accesorio para tubería - acoplamiento reductor, hembra BSPT, acero inoxidable 304, clase 150

El acoplamiento reductor de acero inoxidable 304 puede resistir la corrosión de la mayoría de los ácidos oxidantes. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZUSA-PF-8146
ZUSA-PF-8147
ZUSA-PF-8148
ZUSA-PF-8149
ZUSA-PF-8150
ZUSA-PF-8151
ZUSA-PF-8152
ZUSA-PF-8153
ZUSA-PF-8154
ZUSA-PF-8155
ZUSA-PF-8156
ZUSA-PF-8157
ZUSA-PF-8158
ZUSA-PF-8159
ZUSA-PF-8160
ZUSA-PF-8161
ZUSA-PF-8162
ZUSA-PF-8163
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión A Conexión B Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

13 Días

1/4" BSPT hembra1/8" BSPT hembra1/4" x 1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8" BSPT hembra1/8" BSPT hembra3/8" x 1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8" BSPT hembra1/4" BSPT hembra3/8" x 1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2" BSPT hembra1/8" BSPT hembra1/2" x 1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2" BSPT hembra1/4" BSPT hembra1/2" x 1/4"
1 Pieza(s)

51 Días

1/2" BSPT hembra3/8" BSPT hembra1/2" x 3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4" BSPT hembra1/4" BSPT hembra3/4" x 1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4" BSPT hembra3/8" BSPT hembra3/4" x 3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4" BSPT hembra1/2" BSPT hembra3/4" x 1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

1" BSPT hembra1/4" BSPT hembra1" x 1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1" BSPT hembra3/8" BSPT hembra1" x 3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1" BSPT hembra1/2" BSPT hembra1" x 1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

1" BSPT hembra3/4" BSPT hembra1" x 3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

Hembra BSPT de 1-1/2"3/4" BSPT hembra1-1/2" x 3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

Hembra BSPT de 1-1/2"1" BSPT hembra1-1/2" x 1"
1 Pieza(s)

13 Días

Hembra BSPT de 1-1/2"Hembra BSPT de 1-1/4"1-1/2" x 1-1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

BSPT hembra de 2"1" BSPT hembra2" x 1"
1 Pieza(s)

13 Días

BSPT hembra de 2"Hembra BSPT de 1-1/2"2" x 1-1/2"
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión A Conexión B Tamaño de la tubería

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS304) Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Dirección Tipo de rosca de conexión Rc
Tratamiento de superficies No provisto Material Acero inoxidable 304 Estilo Acoplamiento reductor
Forma Derecho Tipo de rosca de tubería BSPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico