(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • El 14 de marzo de 2025, el equipo de MISUMI México estará en capacitación de 9:00 am a 3:00 pm. Podrá hacer pedidos y cotizaciones en nuestra web, pero no habrá atención telefónica.

Accesorio para tubería - casquillo hexagonal, macho BSPT x hembra BSPT, acero inoxidable 304, clase 150

Accesorio para tubería - casquillo hexagonal, macho BSPT x hembra BSPT, acero inoxidable 304, clase 150

El casquillo hexagonal de acero inoxidable 304 puede resistir la corrosión de la mayoría de los ácidos oxidantes. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-8164
ZUSA-PF-8165
ZUSA-PF-8166
ZUSA-PF-8167
ZUSA-PF-8168
ZUSA-PF-8169
ZUSA-PF-8170
ZUSA-PF-8171
ZUSA-PF-8172
ZUSA-PF-8173
ZUSA-PF-8174
ZUSA-PF-8175
ZUSA-PF-8176
ZUSA-PF-8177
ZUSA-PF-8178
ZUSA-PF-8179
ZUSA-PF-8180
ZUSA-PF-8181
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión A Conexión B Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

13 Días

1/4" BSPT macho1/8" BSPT hembra1/4" x 1/8"
1 Pieza(s)

51 Días

Macho BSPT de 3/8"1/8" BSPT hembra3/8" x 1/8"
1 Pieza(s)

51 Días

Macho BSPT de 3/8"1/4" BSPT hembra3/8" x 1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2" BSPT macho1/8" BSPT hembra1/2" x 1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2" BSPT macho1/4" BSPT hembra1/2" x 1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2" BSPT macho3/8" BSPT hembra1/2" x 3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4" BSPT macho1/4" BSPT hembra3/4" x 1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4" BSPT macho3/8" BSPT hembra3/4" x 3/8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4" BSPT macho1/2" BSPT hembra3/4" x 1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

BSPT macho de 1"1/4" BSPT hembra1" x 1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

BSPT macho de 1"3/8" BSPT hembra1" x 3/8"
1 Pieza(s)

Presupuesto

BSPT macho de 1"1/2" BSPT hembra1" x 1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

BSPT macho de 1"3/4" BSPT hembra1" x 3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 1-1/2"3/4" BSPT hembra1-1/2" x 3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 1-1/2"1" BSPT hembra1-1/2" x 1"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 1-1/2"Hembra BSPT de 1-1/4"1-1/2" x 1-1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

BSPT macho de 2"1" BSPT hembra2" x 1"
1 Pieza(s)

13 Días

BSPT macho de 2"Hembra BSPT de 1-1/2"2" x 1-1/2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS304) Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Dirección Tipo de rosca de conexión R
Tratamiento de superficies No provisto Material Acero inoxidable 304 Estilo casquillo hexagonal
Forma Derecho Tipo de rosca de tubería BSPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico