(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Codos de 90° - racores para tubos de instrumentación, latón

Codos de 90° - racores para tubos de instrumentación, latón

Los accesorios de compresión de unión de conversión tienen un solo manguito que se introduce en el tubo a medida que se aprieta la tuerca para crear un sello fuerte. Los accesorios de compresión con dos manguitos se conocen como accesorios de instrumentación y proporcionan una mejor potencia de agarre para aplicaciones de mayor presión. El latón es un material duradero con buena resistencia a la corrosión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-TF-YL-651
ZUSA-TF-YL-652
ZUSA-TF-YL-653
ZUSA-TF-YL-654
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1 Conexión B Para tubo OD Presión laboral
1 Pieza(s)

13 Días

1/4" x 4mmTubo de 4mm1/4" x 4mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

1/4" x 6mmTubo de 6mm1/4" x 6mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

1/4" x 10mmTubo de 10mm1/4" x 10mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

1/4" x 12mmTubo de 12mm1/4" x 12mm2350 psi

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Material Latón Estilo Unión de conversión
Forma Recto Conexión A Tubo de 1/4"

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico