(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unión, racores de manguera, serie 00

Unión, racores de manguera, serie 00
  • Descuento por volumen

Un accesorio intermedio de manguera de tuerca ciega con alta resistencia a la extracción.

PDF

 
Número de Parte
H4-00
H5-00
H6-00
H6.5-00
H8-00
H11-00
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106 mm4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

108 mm5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

109 mm6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010 mm6.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 mm8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1016 mm11

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Tubo ⇔ Conexión de tubo con el mismo diámetro Forma de conexión tubo a tubo Manguera articulación intermedia Material Latón
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico