(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector: recto, accesorios para tubos de instrumentación, NPT macho, latón

Conector: recto, accesorios para tubos de instrumentación, NPT macho, latón

Los accesorios de compresión macho rectos tienen un solo manguito que se introduce en el tubo a medida que se aprieta la tuerca para crear un sello fuerte. Los accesorios de compresión con dos manguitos se conocen como accesorios de instrumentación y proporcionan una mejor potencia de agarre para aplicaciones de mayor presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-TF-YL-590
ZUSA-TF-YL-591
ZUSA-TF-YL-592
ZUSA-TF-YL-593
ZUSA-TF-YL-594
ZUSA-TF-YL-595
ZUSA-TF-YL-596
ZUSA-TF-YL-597
ZUSA-TF-YL-598
ZUSA-TF-YL-599
ZUSA-TF-YL-600
ZUSA-TF-YL-601
ZUSA-TF-YL-602
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1 Conexión A Conexión B Para tubo OD Presión laboral
1 Pieza(s)

13 Días

3mmTubo de 3mm1/8" NPT macho3mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

4mmTubo de 4mm1/4" NPT macho4mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

6mmTubo de 6mm1/4" NPT macho6mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

6mmTubo de 6mm3/8" NPT macho6mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

6mmTubo de 6mm1/2" NPT macho6mm2350 psi
1 Pieza(s)

13 Días

8mmTubo de 8mm1/4" NPT macho8mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

10mmTubo de 10mm1/4" NPT macho10mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

10mmTubo de 10mm3/8" NPT macho10mm2900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

10mmTubo de 10mm1/2" NPT macho10mm2350 psi
1 Pieza(s)

13 Días

12mmTubo de 12mm1/4" NPT macho12mm2350 psi
1 Pieza(s)

13 Días

12mmTubo de 12mm3/8" NPT macho12mm2350 psi
1 Pieza(s)

13 Días

12mmTubo de 12mm1/2" NPT macho12mm2350 psi
1 Pieza(s)

13 Días

14mmTubo de 14mm1/2" NPT macho14mm2350 psi

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión TNP macho Forma de conexión de rosca a tubo Hombre recta Material Latón
Tipos de hilos TNP macho Material Latón Estilo Macho recto
Forma Recto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico