(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubo: nailon, DOT, reforzado (Números de pieza)

Tubo: nailon, DOT, reforzado

Los tubos de nailon reforzado con DOT se utilizan para ayudar a transportar diferentes medios en un sistema. Los tubos DOT cumplen con los estándares definidos por SAE J844 y FMVSS 106 para sistemas de frenos de aire. Este material exhibe una excelente resistencia a la abrasión, a los químicos, al impacto, a la humedad y a la temperatura.*Nota: Es posible que la imagen no represente el color exacto de la pieza. Seleccione el color deseado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZUSA-HT-2831
ZUSA-HT-2832
ZUSA-HT-2835
ZUSA-HT-2836
ZUSA-HT-2837
ZUSA-HT-2838
ZUSA-HT-2841
ZUSA-HT-2842
ZUSA-HT-2843
ZUSA-HT-2849
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Rango de presión de funcionamiento (con aire)
(MPa)
Longitud
1 Pieza(s)

81 Días

Negro3/8"0.251"58nulo~ 3500 pies.
1 Pieza(s)

13 Días

Azul3/8"0.251"58nulo~ 3500 pies.
1 Pieza(s)

13 Días

Rojo3/8"0.251"58nulo~ 3500 pies.
1 Pieza(s)

13 Días

Amarillo3/8"0.251"58nulo~ 3500 pies.
1 Pieza(s)

13 Días

Negro1/2"0.376"58nulo~ 2500 pies.
1 Pieza(s)

13 Días

Azul1/2"0.376"58nulo~ 2500 pies.
1 Pieza(s)

13 Días

Rojo1/2"0.376"58nulo~ 2500 pies.
1 Pieza(s)

13 Días

Amarillo1/2"0.376"58nulo~ 2500 pies.
1 Pieza(s)

13 Días

Negro5/8"0.441"89nulo~ 2200 pies.
1 Pieza(s)

13 Días

Negro3/4"0.566"89nulo~ 2200 pies.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Bobina Material (Nylon) Fluido Aplicable Agua / Aire / Químico
Material: nylon Nylon 12 Entorno operativo Estándar / Resistencia a la presión / Resistente a la abrasión / Resistencia química Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -40:: 115
Durómetro 68D Reforzamiento Trenza de nailon Especificaciones cumplidas FMVSS 106, SAE J844 B

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico