(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubo: nailon, DOT

Tubo: nailon, DOT

Los tubos se utilizan para ayudar a transportar diferentes medios en un sistema. Los tubos DOT cumplen con los estándares definidos por SAE J844 y FMVSS 106 para sistemas de frenos de aire. Este material exhibe una excelente resistencia a la abrasión, a los químicos, al impacto, a la humedad y a la temperatura. * Nota: Es posible que la imagen no represente el color exacto de la pieza. Seleccione el color deseado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZUSA-HT-2814
ZUSA-HT-2819
ZUSA-HT-2825
ZUSA-HT-2826
ZUSA-HT-2829
ZUSA-HT-2830
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
1 Pieza(s)

13 Días

Azul1/8"0.079"20
1 Pieza(s)

13 Días

Negro5/32"0.092"20
1 Pieza(s)

13 Días

Negro1/4"0.170"26
1 Pieza(s)

13 Días

Azul1/4"0.170"26
1 Pieza(s)

13 Días

Rojo1/4"0.170"26
1 Pieza(s)

13 Días

Amarillo1/4"0.170"26

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Bobina Material (Nylon) Fluido Aplicable Agua / Aire / Químico
Material: nylon Nylon 12 Entorno operativo Estándar / Resistencia a la presión / Resistente a la abrasión / Resistencia química Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -40:: 115
Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) nulo:: 3 Durómetro 68D Especificaciones cumplidas FMVSS 106, SAE J844 B
Longitud 500 pies.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico