(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Las boquillas de tubería cerradas crean un sello hermético cuando se usan para conectar tuberías a accesorios, válvulas o equipos roscados. El acero inoxidable 304 tiene una excelente resistencia a la corrosión y al mismo tiempo es duradero.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
ZUSA-PF-10837 |
ZUSA-PF-11147 |
ZUSA-PF-11148 |
ZUSA-PF-11149 |
ZUSA-PF-11150 |
ZUSA-PF-11151 |
ZUSA-PF-11152 |
ZUSA-PF-11153 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material | Acero inoxidable 304 (SUS304) | Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 1 | Tipo de conección | Hilo <-> Hilo, Diámetro igual, Diferente |
---|---|---|---|---|---|
Forma de conexión | pezones | Rosca de conexión tipo M1 | R | Rosca de conexión tipo M2 | NPT |
Fluido Aplicable | Agua / Gas / Aceite | Divisiones de Max. Presión operacional | 2.0 Mpa o menos |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente