(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Las boquillas para tuberías sin rosca crean un sello hermético cuando se usan para conectar tuberías a accesorios, válvulas o equipos roscados. El aluminio tiene una excelente resistencia a la corrosión y al mismo tiempo es liviano.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Material | Aluminio | Tipo de conección | Tubo de acero ⇔ Diámetro del tubo de acero diámetro idéntico | Forma de conexión | Otros |
---|---|---|---|---|---|
Rosca de conexión tipo M1 | Ninguno | Rosca de conexión tipo M2 | Ninguno | Fluido Aplicable | Agua / Gas / Aceite |
Divisiones de Max. Presión operacional | 1.0 Mpa o menos |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente