(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 22/3 el día a 6:00 pm el día 23/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Hoja de espuma de silicona, en rollo, ignífuga

Hoja de espuma de silicona, en rollo, ignífuga

Esta espuma de silicona está certificada por UL como retardante de llama. La silicona muestra una excelente resistencia a altas y bajas temperaturas, a la deformación por compresión, a los productos químicos y a la intemperie. Las aplicaciones incluyen juntas, protectores térmicos, cortafuegos, cojines y aislamiento para una amplia variedad de aplicaciones. Esta espuma de silicona está certificada por UL como retardante de llama.

Tipo de célula: celda cerrada

Firmeza: Medio (9 - 13 psi)

Deflexión por compresión @25%: 10 psi

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-FRS-101
ZUSA-FRS-102
ZUSA-FRS-103
ZUSA-FRS-104
ZUSA-FRS-105
ZUSA-FRS-106
ZUSA-FRS-107
ZUSA-FRS-108
ZUSA-FRS-109
ZUSA-FRS-110
ZUSA-FRS-111
ZUSA-FRS-112
ZUSA-FRS-113
ZUSA-FRS-114
ZUSA-FRS-115
ZUSA-FRS-116
ZUSA-FRS-117
ZUSA-FRS-118
ZUSA-FRS-119
ZUSA-FRS-120
ZUSA-FRS-121
ZUSA-FRS-122
ZUSA-FRS-123
ZUSA-FRS-124
ZUSA-FRS-125
ZUSA-FRS-126
ZUSA-FRS-128
ZUSA-FRS-129
ZUSA-FRS-130
ZUSA-FRS-131
ZUSA-FRS-132
ZUSA-FRS-133
ZUSA-FRS-134
ZUSA-FRS-HTPSA-125
ZUSA-FRS-HTPSA-126
ZUSA-FRS-HTPSA-127
ZUSA-FRS-HTPSA-128
ZUSA-FRS-HTPSA-129
ZUSA-FRS-HTPSA-130
ZUSA-FRS-HTPSA-131
ZUSA-FRS-HTPSA-132
ZUSA-FRS-HTPSA-133
ZUSA-FRS-HTPSA-134
ZUSA-FRS-HTPSA-135
ZUSA-FRS-HTPSA-136
ZUSA-FRS-HTPSA-149
ZUSA-FRS-HTPSA-150
ZUSA-FRS-HTPSA-151
ZUSA-FRS-HTPSA-152
ZUSA-FRS-HTPSA-153
ZUSA-FRS-HTPSA-154
ZUSA-FRS-HTPSA-155
ZUSA-FRS-HTPSA-156
ZUSA-FRS-HTPSA-157
ZUSA-FRS-HTPSA-158
ZUSA-FRS-HTPSA-159
ZUSA-FRS-HTPSA-160
ZUSA-FRS-HTPSA-202
ZUSA-FRS-HTPSA-203
ZUSA-FRS-HTPSA-204
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cinta adhesiva Espesor
(pulgada)
Ancho
(pulgada)
Longitud
(pulgada)
Tipo de respaldo
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/3236120Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/1636120Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo3/3236120Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/836120Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo3/1636120Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/436120Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo3/836120Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/236120Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/161212Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/81212Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo3/161212Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/41212Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo3/81212Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/21212Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/161224Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/81224Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo3/161224Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/41224Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo3/81224Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/21224Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/163636Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/83636Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo3/163636Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/43636Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo3/83636Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/23636Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/1636360Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo3/3236360Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/836360Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo3/1636360Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/436360Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo3/836360Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/236360Plano
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/161212Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/81212Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo3/161212Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/41212Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo3/81212Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/21212Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/161224Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/81224Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/161224Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/41224Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo3/81224Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/21224Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/161212Adhesivo de alta temperatura (2 lados)
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/81212Adhesivo de alta temperatura (2 lados)
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/161212Adhesivo de alta temperatura (2 lados)
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/41212Adhesivo de alta temperatura (2 lados)
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo3/81212Adhesivo de alta temperatura (2 lados)
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/21212Adhesivo de alta temperatura (2 lados)
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/161224Adhesivo de alta temperatura (2 lados)
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/81224Adhesivo de alta temperatura (2 lados)
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo3/161224Adhesivo de alta temperatura (2 lados)
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/41224Adhesivo de alta temperatura (2 lados)
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo3/81224Adhesivo de alta temperatura (2 lados)
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/21224Adhesivo de alta temperatura (2 lados)
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/1636120Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo3/3236120Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/836120Adhesivo de alta temperatura

Cargando…

Información básica

Material general Esponja Color Azul independiente 90 psi
Textura texturizado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico