(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Buna-N es ideal para aceites, grasas, combustibles y aplicaciones petroleras. Esta formulación de Buna-N está diseñada para cumplir con las especificaciones militares. También funciona bien con agua y productos químicos suaves y tiene excelentes propiedades físicas que lo hacen resistente y duradero.
Durómetro: 40 A
Alargamiento: 4
Resistencia al desgarre: 20 N/mm
Conjunto de compresión: 0.3
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material general | Caucho | Cinta adhesiva | sin adhesivo | Ancho(pulgada) | 36 |
---|---|---|---|---|---|
Material, detalles | Buna-N | Color | Negro | Textura | Liso |
Tipo de respaldo | Plano |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente