(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rollo de caucho de alta resistencia - FDA, silicona

Rollo de caucho de alta resistencia - FDA, silicona

Este rollo de caucho de alta resistencia es más resistente y duradero que la silicona estándar para aplicaciones más exigentes. También está fabricado con materiales aprobados por la FDA para aplicaciones de alimentos, bebidas y farmacéuticas. La silicona puede soportar altas temperaturas y tiene excelentes propiedades contra la intemperie. También tiene una compresión baja en comparación con otras gomas, por lo que recupera su forma, incluso después de una compresión prolongada.

Durómetro: 50 A

Alargamiento: 5

Resistencia al desgarre: 23 N/mm

Conjunto de compresión: 0.3

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BULK-RS-S50CFDA-1
BULK-RS-S50CFDA-2
BULK-RS-S50CFDA-3
BULK-RS-S50CFDA-16
BULK-RS-S50CFDA-17
BULK-RS-S50CFDA-18
BULK-RS-S50CFDA-19
BULK-RS-S50CFDA-20
BULK-RS-S50CFDA-21
BULK-RS-S50CFDA-22
BULK-RS-S50CFDA-23
BULK-RS-S50CFDA-24
BULK-RS-S50CFDA-25
BULK-RS-S50CFDA-26
BULK-RS-S50CFDA-27
BULK-RS-S50CFDA-28
BULK-RS-S50CFDA-29
BULK-RS-S50CFDA-30
BULK-RS-S50CFDA-31
BULK-RS-S50CFDA-32
BULK-RS-S50CFDA-33
BULK-RS-S50CFDA-34
BULK-RS-S50CFDA-35
BULK-RS-S50CFDA-39
BULK-RS-S50CFDA-40
BULK-RS-S50CFDA-41
BULK-RS-S50CFDA-42
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cinta adhesiva Espesor
(pulgada)
Longitud
(pulgada)
Tipo de respaldo
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/32720Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/16720Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/8720Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/1648Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/848Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/3260Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/1660Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/860Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/3272Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/1672Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/872Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/3284Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/1684Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/884Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/3296Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/1696Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/896Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/32108Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/16108Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/8108Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/32120Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/16120Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo1/8120Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/32120Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/16120Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/8120Adhesivo de alta temperatura
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/3248Plano

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material general Caucho Ancho(pulgada) 36 Color semitransparente
independiente 1200 psi Textura Liso

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico