(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El poliuretano es un excelente amortiguador y se utiliza a menudo en el interior de dispositivos y equipos que deben durar varios años, como teléfonos, automóviles y cascos. La espuma de poliuretano es un material versátil que se utiliza para absorber impactos y amortiguar. Estas tiras de espuma tienen una estructura microcelular. El poliuretano resiste períodos de compresión prolongados y repetitivos durante más tiempo que otros materiales de espuma.
Tipo de célula: Celda abierta.
Firmeza: Suave (5 - 8 psi)
Deflexión por compresión @25%: 6 psi
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
ZUSA-MCP-44 |
ZUSA-MCP-45 |
ZUSA-MCP-46 |
ZUSA-MCP-47 |
ZUSA-MCP-48 |
ZUSA-MCP-49 |
ZUSA-MCP-50 |
ZUSA-MCP-51 |
ZUSA-MCP-52 |
ZUSA-MCP-53 |
ZUSA-MCP-64 |
ZUSA-MCP-65 |
ZUSA-MCP-66 |
ZUSA-MCP-67 |
ZUSA-MCP-68 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material general | Esponja | Cinta adhesiva | con adhesivo | Material, detalles | Poliuretano |
---|---|---|---|---|---|
Color | Negro | independiente | 40 psi | Textura | Liso |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente