(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Estas láminas de caucho tienen un inserto de tela y resisten altas tensiones y flexión. A menudo se utilizan como juntas de brida, empaquetaduras de diafragma y en otras aplicaciones con compresión intensa. Buna-N es ideal para aceites, grasas, combustibles y aplicaciones petroleras.
Durómetro: 60 A
Alargamiento: 3.5
Resistencia al desgarre: 20 N/mm
Conjunto de compresión: 0.3
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material general | Caucho | Cinta adhesiva | sin adhesivo | Material, detalles | Buna-N |
---|---|---|---|---|---|
Color | Negro | independiente | 1.500 psi | Textura | Liso |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente