(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hoja de espuma suave Buna-N

Hoja de espuma suave Buna-N

El material Buna-N resiste el agua y los productos químicos suaves. Buna-N muestra una resistencia excelente y es la opción estándar cuando se requiere resistencia al aceite. Se encuentra comúnmente en aplicaciones relacionadas con la automoción, motores, sistemas de combustible, marina y petróleo y gas. Este Buna-N es más ligero y más fácil de comprimir que otras espumas de neopreno.

Tipo de célula: celda cerrada

Firmeza: Extra suave (0 - 4 psi)

Deflexión por compresión @25%: 3 psi

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZUSABSR-S-201
ZUSABSR-S-202
ZUSABSR-S-203
ZUSABSR-S-204
ZUSABSR-S-205
ZUSABSR-S-206
ZUSABSR-S-207
ZUSABSR-S-208
ZUSABSR-S-209
ZUSABSR-S-210
ZUSABSR-S-211
ZUSABSR-S-212
ZUSABSR-S-213
ZUSABSR-S-214
ZUSABSR-S-215
ZUSABSR-S-216
ZUSABSR-S-217
ZUSABSR-S-218
ZUSABSR-S-219
ZUSABSR-S-220
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cinta adhesiva Espesor
(pulgada)
Longitud
(pulgada)
Tipo de respaldo
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/1612Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/812Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/412Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo3/812Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/212Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/1624Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

sin adhesivo1/824Plano
1 Pieza(s)

51 Días

sin adhesivo1/424Plano
1 Pieza(s)

81 Días

sin adhesivo3/824Plano
1 Pieza(s)

13 Días

sin adhesivo1/224Plano
1 Pieza(s)

Presupuesto

con adhesivo1/1612Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/812Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/412Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo3/812Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/212Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/1624Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

13 Días

con adhesivo1/824Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo1/424Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

81 Días

con adhesivo3/824Adhesivo acrílico
1 Pieza(s)

51 Días

con adhesivo1/224Adhesivo acrílico
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cinta adhesiva Espesor
(pulgada)
Longitud
(pulgada)
Tipo de respaldo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material general Esponja Ancho(pulgada) 12 Material, detalles Buna-N
Color Negro independiente 70 psi Textura Liso

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico