(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Round Washer, ISO, Special Material, Standard Plating (Nickel Plating / Chrome Plating)【1-5,000 piezas por paquete】

Round Washer, ISO, Special Material, Standard Plating (Nickel Plating / Chrome Plating)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

It is inserted between the bearing surface and tightening section when tightening machine screws or bolts. ISO standard.
[Special Material]Brass
[Standard Plating]Nickel plating / chrome plating

(i)Advertencia

  • The product images are representative only.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WSI-BRH-M5
WSI-BRH-M6
WSI-BRH-M8
WSI-BRH-M10
WSI-BRH-M20
WSI-BRN-M2
WSI-BRN-M2.3
WSI-BRN-M2.6
WSI-BRN-M3
WSI-BRN-M4
WSI-BRN-M5
WSI-BRN-M6
WSI-BRN-M8
WSI-BRN-M10
WSI-BRN-M12
WSI-BRN-M14
WSI-BRN-M16
WSI-BRN-M20
WSI-BRN-M24
WSI-BRN-M30
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles)

5,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado5.351Caja / paqueteCromado

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado6.461.6Caja / paqueteCromado

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Cromado8.481.6Caja / paqueteCromado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado10.5102Caja / paqueteCromado

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10Cromado21203Caja / paqueteCromado
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Niquelado2.220.3Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Niquelado] Niquelado
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Niquelado2.52.30.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Niquelado] Niquelado
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Niquelado2.82.60.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Niquelado] Niquelado
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Niquelado3.230.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Niquelado] Niquelado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado4.340.8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Niquelado] Niquelado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado5.351Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Niquelado] Niquelado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado6.461.6Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Niquelado] Niquelado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado8.481.6Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Niquelado] Niquelado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado10.5102Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Niquelado] Niquelado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado13122.5Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Niquelado] Niquelado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado15142.5Caja / paquete[Niquelado] Niquelado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado17163Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Niquelado] Niquelado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado21203Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Niquelado] Niquelado

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado25244Caja / paquete[Niquelado] Niquelado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado31304Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[Niquelado] Niquelado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela plana Tipo Arandela plana Material Latón

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico