(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arandela plana pequeña para tornillos y pernos - ISO【800-50,000 piezas por paquete】

Arandela plana pequeña para tornillos y pernos - ISO
  • Descuento por volumen

[Tipo (aplicación)] Lavadora simple
[Tipo] Lavadora simple
[Materiales] acero inoxidable
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Unidad de ventas] Caja / paquete
[Materiales] Acero inoxidable SUS304
[Tratamiento de superficie] (Detalles) ninguno
[Diámetro interno d (mm)] 1.75 2.05 2.35 2.5 3.55 5.45 7.4 9.3
[Rosca nominal (M)] 2 2.3 2.5 2.6 4 6 8 10
[Espesor t (mm)] 0.3 0.5 0.8 1.6 2 5
[Diámetro exterior (mm)] 4.3 4.6 5 8 11.5 15.5 18

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WSISOST-SUS-M2
WSISOST-SUS-M2.5
WSISOST-SUS-M2.6
WSISOST-SUS-M4
WSISOST-SUS-M6
WSISOST-SUS-M8
WSISOST-SUS-M10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
O.D.
(mm)

50,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.7520.34.3

50,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.52.50.55

50,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.352.60.55

10,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.5540.88

4,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.4561.611.5

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

107.481.615.5

800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

109.310218

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela plana Tipo Arandela plana Material Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno Unidad de ventas Caja / paquete Material: Acero inoxidable Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico