(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cojinetes esféricos - duralube® sin mantenimiento, autolubricantes, sello trilock, pulgadas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado


Número de Parte
B16LDLPTS
B20LDLUTS
B24LDLPTS
B28LDLPTS
B36LDLPTS
B40LDLUTS
B48LDLPTS
B60LDLPTS
B64LDLPTS
GE35DLUTS
GE40DLUTS
GE45DLUTS
GE50DLUTS
GE60DLPTS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(Ø)
Capacidad de carga estática radial
(N)
Capacidad de carga básica
(kN)
1 Pieza(s)

86 Días

1 pulgada201352101
1 Pieza(s)

86 Días

1,25 pulgadas418963314
1 Pieza(s)

86 Días

1,5 pulgadas452934226
1 Pieza(s)

86 Días

1,75 pulgadas616463308
1 Pieza(s)

86 Días

2,25 pulgadas1019585510
1 Pieza(s)

86 Días

2,5 pulgadas16767491258
1 Pieza(s)

86 Días

3 pulgadas1812570906
1 Pieza(s)

86 Días

3,75 pulgadas28316401416
1 Pieza(s)

86 Días

4 pulgadas32227211611
1 Pieza(s)

86 Días

35 mm413000231
1 Pieza(s)

86 Días

40 mm520000292
1 Pieza(s)

86 Días

45 mm645000362
1 Pieza(s)

86 Días

50 mm807000452
1 Pieza(s)

86 Días

60 mm1250000703

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Rodamiento esférico Tipo de rodamiento esférico Estándar Material del rodamiento Acero
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40:: 122 Ángulo de inclinación permitido(deg) 7 Método de lubricación Libre de lubricación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico