(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cojinetes esféricos - abiertos, radiales, serie MB

Cojinetes esféricos - abiertos, radiales, serie MB

La serie MB está diseñada para soportar cargas radiales pesadas bajo desalineación. Estos rodamientos también poseen una capacidad de carga de empuje moderada. Son no separables con un solo anillo exterior fracturado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado



Número de Parte
MB20
MB25
MB30
MB35
MB40
MB45
MB50
MB60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(Ø)
Capacidad de carga estática radial
(N)
Capacidad de carga básica
(kN)
Ángulo de inclinación permitido
(deg)
1 Pieza(s)

86 Días

20 mm155000319
1 Pieza(s)

86 Días

25 mm249000508
1 Pieza(s)

12 Días

30 mm316000647
1 Pieza(s)

86 Días

35 mm414000837
1 Pieza(s)

9 Días

40 mm5200001047
1 Pieza(s)

86 Días

45 mm6450001298
1 Pieza(s)

86 Días

50 mm8050001617
1 Pieza(s)

46 Días

60 mm12500002507
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(Ø)
Capacidad de carga estática radial
(N)
Capacidad de carga básica
(kN)
Ángulo de inclinación permitido
(deg)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Rodamiento esférico Tipo de rodamiento esférico Estándar Material del rodamiento Acero
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -52:: 177 Método de lubricación Lubricación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico