(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cojinetes esféricos - sellados, alta desalineación, serie BH--LSS, pulgadas

Cojinetes esféricos - sellados, alta desalineación, serie BH--LSS, pulgadas

Debido a la mayor sección transversal del anillo interior, el BH-L es capaz de sufrir una mayor desalineación. Disponible en diseños abiertos o sellados.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado



Número de Parte
BH2024LSS
BH2428LSS
BH2832LSS
BH3236LSS
BH3640LSS
BH4044LSS
BH4448LSS
BH4852LSS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(Ø)
Capacidad de carga estática radial
(N)
Capacidad de carga básica
(kN)
1 Pieza(s)

86 Días

1,25 pulgadas37720794
1 Pieza(s)

46 Días

1,5 pulgadas513322128
1 Pieza(s)

46 Días

1,75 pulgadas671233168
1 Pieza(s)

12 Días

2 pulgadas849606212
1 Pieza(s)

86 Días

2,25 pulgadas1047551262
1 Pieza(s)

12 Días

2,5 pulgadas1267737317
1 Pieza(s)

86 Días

2,75 pulgadas1510164377
1 Pieza(s)

9 Días

3 pulgadas1773497443

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Rodamiento esférico Tipo de rodamiento esférico Estándar Material del rodamiento Acero
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40:: 122 Ángulo de inclinación permitido(deg) 9 Método de lubricación Lubricación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico