(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cojinetes esféricos - abiertos, radiales, serie B--L, pulgadas

Cojinetes esféricos - abiertos, radiales, serie B--L, pulgadas

La serie BL está diseñada para soportar cargas radiales pesadas bajo desalineación. Estos rodamientos también poseen una capacidad de carga de empuje moderada. Son no separables con un solo anillo exterior fracturado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado





Número de Parte
B8L
B10L
B12L
B14L
B16L
B20L
B22L
B24L
B28L
B32L
B36L
B40L
B44L
B48L
B52L
B56L
B60L
B64L
B729L
B809L
B969L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(Ø)
Capacidad de carga estática radial
(N)
Capacidad de carga básica
(kN)
Ángulo de inclinación permitido
(deg)
1 Pieza(s)

9 Días

0,5 pulgadas418131014
1 Pieza(s)

9 Días

0,63 pulgadas653891614
1 Pieza(s)

9 Días

0,75 pulgadas943022414
1 Pieza(s)

12 Días

0,88 pulgadas1281083214
1 Pieza(s)

9 Días

1 pulgada1676974213
1 Pieza(s)

9 Días

1,25 pulgadas2615546513
1 Pieza(s)

12 Días

1,38 pulgadas3104847713
1 Pieza(s)

9 Días

1,5 pulgadas3772079413
1 Pieza(s)

9 Días

1,75 pulgadas51332212813
1 Pieza(s)

9 Días

2 pulgadas67123316812
1 Pieza(s)

9 Días

2,25 pulgadas84960621212
1 Pieza(s)

9 Días

2,5 pulgadas104755126212
1 Pieza(s)

12 Días

2,75 pulgadas126773731712
1 Pieza(s)

9 Días

3 pulgadas151016437712
1 Pieza(s)

86 Días

3,25 pulgadas177349744312
1 Pieza(s)

9 Días

3,5 pulgadas205951751511
1 Pieza(s)

12 Días

3,75 pulgadas235932559011
1 Pieza(s)

9 Días

4 pulgadas268537867111
1 Pieza(s)

9 Días

4,5 pulgadas34019838507
1 Pieza(s)

9 Días

5 pulgadas419732210497
1 Pieza(s)

9 Días

6 pulgadas523553113097

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Rodamiento esférico Tipo de rodamiento esférico Estándar Material del rodamiento Acero
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -52:: 177 Método de lubricación Lubricación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico