(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Seguidor de rodillo - Estilo yema, serie CY--L

Seguidor de rodillo - Estilo yema, serie CY--L

El diseño del rodillo RBC es único en comparación con otros, con dos trayectorias de rodillos cilíndricos que crean un soporte de anillo exterior estable. El diámetro comparativamente grande de los rodillos proporciona una capacidad dinámica y una vida útil sustancialmente mayores. Estos rodillos ofrecen al menos dos veces y hasta nueve veces más vida de fatiga que los seguidores de rodillos de agujas convencionales.
· Con sellos
· Coronado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado



Número de Parte
CY24L
CY32L
CY44L
CY64L
CY72L
CY128L
CY192L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
1 Pieza(s)

9 Días

8007184613930
1 Pieza(s)

9 Días

10231273573140
1 Pieza(s)

9 Días

18683378102620
1 Pieza(s)

86 Días

42703943021570
1 Pieza(s)

9 Días

42703943021570
1 Pieza(s)

9 Días

133446398337940
1 Pieza(s)

12 Días

279792736178590

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Seguidor de rodillos Tipo de rodillo Anillo exterior esférico Material Acero al carbón
Tipo de seguidor de rodillo No separado Unidad Serie en pulgadas Método de guía de rodillos Tipo de rodillo completo
Tipo Sellado y coronado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico