(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptador - conector, accesorios de compresión, serie N2430

Adaptador - conector, accesorios de compresión, serie N2430

Los accesorios para tubos de instrumentación de Brennan proporcionan sellos sin torsión y a prueba de fugas en todas las conexiones de los tubos. Los accesorios de tubo de doble férula y de un solo casquillo de Brennan son reutilizables varias veces y pueden soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión. Las pruebas exhaustivas han demostrado que el tubo cederá antes de que una junta de doble casquillo de Brennan comience a tener fugas.

Características del conector de tubo de instrumentación Brennan:
· Autoalineante
· Trabajo en tubos de pared gruesa y delgada.
· Resistir la vibración
· Trabajar en una variedad de materiales de tubos.
· Todos los componentes están hechos del mismo material para compatibilidad térmica y resistencia a la corrosión.
· Resistir los ciclos de temperatura
· Compensar las variables encontradas en el tubo y materiales.
· No reduce significativamente el área de flujo

Rendimiento
· Trabajo en vacío, así como a baja y alta presión.
· Sellado a bajas temperaturas criogénicas, así como a temperaturas elevadas nominales para el tubo.
· Sellar consistentemente en un amplio rango de ciclos de temperatura.
· Sellar repetidamente tanto en condiciones de fabricación como de remake.
· Resistir la presión más allá del punto de rotura del tubo

Asamblea
· Utilice geometría en lugar de torsión para lograr uniformidad en el maquillaje. (Para completar la unión, solo se requiere 1-1/4 de vuelta después de apretar bien).
· No requiere desmontaje e inspección del estampado de la férula en cada montaje.
· No requiere herramientas especiales para el montaje.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
N2430-04-02-SS
N2430-04-04-SS
N2430-06-04-SS
N2430-06-08-SS
N2430-08-04-SS
N2430-08-06-SS
N2430-08-08-SS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1 Rosca 2 Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
1 Pieza(s)

11 Días

1/8"1/4"1/4"4.8mm
1 Pieza(s)

11 Días

1/4"1/4"1/"44.8mm
1 Pieza(s)

11 Días

1/4"3/8"3/8"7.1mm
1 Pieza(s)

11 Días

1/2"3/8"3/8"7.1mm
1 Pieza(s)

11 Días

1/4"1/2"1/2"9.9mm
1 Pieza(s)

11 Días

3/8"1/2"1/2"9.9mm
1 Pieza(s)

11 Días

1/2"1/2"1/2"9.9mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Componentes relacionados Componentes relacionados, formas, tipos Otros componentes relacionados Material Acero inoxidable
Tratamiento de superficies No provisto Tipo roscado STDPIPE

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico