(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Codos de 90° - racores para tubos de instrumentación, BSPP macho, latón

Codos de 90° - racores para tubos de instrumentación, BSPP macho, latón

Los accesorios de compresión de codo macho-macho tienen un solo manguito que muerde el tubo al apretar la tuerca para crear un sello fuerte. Los accesorios de compresión con dos manguitos se conocen como accesorios de instrumentación y proporcionan una mejor potencia de agarre para aplicaciones de mayor presión. El latón es un material duradero con buena resistencia a la corrosión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-TF-YL-771
ZUSA-TF-YL-772
ZUSA-TF-YL-773
ZUSA-TF-YL-774
ZUSA-TF-YL-775
ZUSA-TF-YL-776
ZUSA-TF-YL-777
ZUSA-TF-YL-778
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1 Conexión A Conexión B Para tubo OD Presión laboral
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"Macho BSPP de 1/8"1/4"2250 psi
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"1/4" BSPP macho1/4"2250 psi
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"1/2" BSPP macho1/4"1.150 psi
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"1/4" BSPP macho3/8"2250 psi
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"3/8" BSPP macho3/8"2250 psi
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"1/2" BSPP macho3/8"1.150 psi
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"1/4" BSPP macho1/2"1.150 psi
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"1/2" BSPP macho1/2"1.150 psi

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Hombre BSPP Forma de conexión de rosca a tubo Male Elbow Material Latón
Tipos de hilos Hombre BSPP Material Latón Estilo Codo masculino
Forma Codo de 90 grados

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico