(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Seguidor de leva - hexlube® universal, perno estándar, serie SL

Seguidor de leva - hexlube® universal, perno estándar, serie SL

Los seguidores de leva de perno estándar brindan resistencia para aplicaciones con cargas de impacto.

· Cabeza ranurada.

· HexLube® permite la relubricación a través de la cabeza hexagonal.

· Los sellos de labio en contacto proporcionan retención de grasa y exclusión de contaminantes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado


Número de Parte
S32L
S48L
S60L
S64L
S96L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
1 Pieza(s)

9 Días

10231213524500
1 Pieza(s)

9 Días

22241391453100
1 Pieza(s)

9 Días

28469551582600
1 Pieza(s)

9 Días

42703742852200
1 Pieza(s)

9 Días

756201779281600

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Seguidores de levas Tipo de rodillo Anillo exterior cilíndrico Método de Sujeción Con Driver Groove
Material Acero al carbón Tipo de seguidor de leva Estándar Tipo de seguidor de rodillo No separado
Unidad Serie en pulgadas Método de guía de rodillos Tipo de rodillo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico