(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubo: silicona, alta temperatura, compatible con la FDA

Tubo: silicona, alta temperatura, compatible con la FDA

Esta silicona es muy flexible y cumple con los estándares de la FDA para su uso con agua, alimentos y bebidas. A menudo se utiliza en el procesamiento de alimentos, transferencia de aire y agua, y en cervecerías y destilerías.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialidentificaciónsobredosisespesor de paredlongituddurómetroreforzamientoclaridadcolorpresión operacional
zusa-ht - 705silicona 1/16"1/8"1/32"100 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 706silicona 1/16"3/16"1/16"100 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 2855silicona 3/32"7/32"1/16"100 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 707silicona 1/8"3/16"1/32"100 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 708silicona 1/8"1/4"1/16"100 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 709silicona 3/16"5/16"1/16"100 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 2856silicona 3/16"7/16"1/8"100 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 710silicona 1/4"3/8"1/16"100 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 711silicona 1/4"1/2"1/8"100 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 2857silicona 5/16"7/16"1/16"100 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 2858silicona 5/16"9/16"1/8"100 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 712silicona 3/8"1/2"1/16"100 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 713silicona 3/8"5/8"1/8"100 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 714silicona 1/2"5/8"1/16"100 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 715silicona 1/2"3/4"1/8"100 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 716silicona 5/8"3/4"1/16"100 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 2859silicona 5/8"7/8"1/8"100 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 717silicona 3/4"1"1/8"100 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 2860silicona 3/4"1-1/4"1/4"100 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 718silicona 1"1-1/4"1/8"100 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 2861silicona 1"1-1/2"1/4"100 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 2862silicona 1-1/4"1-1/2"1/8"100 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 719silicona 1-1/2"2"1/4"100 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 721silicona 1/16"1/8"1/32"50 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 722silicona 1/16"3/16"1/16"50 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3042silicona 3/32"7/32"1/16"50 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 723silicona 1/8"3/16"1/32"50 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 724silicona 1/8"1/4"1/16"50 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 725silicona 3/16"5/16"1/16"50 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3043silicona 3/16"7/16"1/8"50 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 726silicona 1/4"3/8"1/16"50 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 727silicona 1/4"1/2"1/8"50 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3044silicona 5/16"7/16"1/16"50 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3045silicona 5/16"9/16"1/8"50 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 728silicona 3/8"1/2"1/16"50 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 729silicona 3/8"5/8"1/8"50 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 730silicona 1/2"5/8"1/16"50 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 731silicona 1/2"3/4"1/8"50 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 732silicona 5/8"3/4"1/16"50 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3046silicona 5/8"7/8"1/8"50 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 733silicona 3/4"1"1/8"50 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3047silicona 3/4"1-1/4"1/4"50 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 734silicona 1"1-1/4"1/8"50 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3048silicona 1"1-1/2"1/4"50 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3049silicona 1-1/4"1-1/2"1/8"50 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 735silicona 1-1/2"2"1/4"50 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 737silicona 1/16"1/8"1/32"25 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 738silicona 1/16"3/16"1/16"25 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3091silicona 3/32"7/32"1/16"25 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 739silicona 1/8"3/16"1/32"25 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 740silicona 1/8"1/4"1/16"25 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 741silicona 3/16"5/16"1/16"25 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3092silicona 3/16"7/16"1/8"25 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 742silicona 1/4"3/8"1/16"25 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 743silicona 1/4"1/2"1/8"25 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3093silicona 5/16"7/16"1/16"25 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3094silicona 5/16"9/16"1/8"25 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 744silicona 3/8"1/2"1/16"25 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 745silicona 3/8"5/8"1/8"25 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 746silicona 1/2"5/8"1/16"25 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 747silicona 1/2"3/4"1/8"25 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 748silicona 5/8"3/4"1/16"25 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3095silicona 5/8"7/8"1/8"25 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 749silicona 3/4"1"1/8"25 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3096silicona 3/4"1-1/4"1/4"25 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 750silicona 1"1-1/4"1/8"25 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3097silicona 1"1-1/2"1/4"25 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3098silicona 1-1/4"1-1/2"1/8"25 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 751silicona 1-1/2"2"1/4"25 pies.70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 753silicona 1/16"1/8"1/32"10 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 754silicona 1/16"3/16"1/16"10 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3140silicona 3/32"7/32"1/16"10 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 755silicona 1/8"3/16"1/32"10 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 756silicona 1/8"1/4"1/16"10 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 757silicona 3/16"5/16"1/16"10 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3141silicona 3/16"7/16"1/8"10 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 758silicona 1/4"3/8"1/16"10 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 759silicona 1/4"1/2"1/8"10 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3142silicona 5/16"7/16"1/16"10 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3143silicona 5/16"9/16"1/8"10 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 760silicona 3/8"1/2"1/16"10 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 761silicona 3/8"5/8"1/8"10 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 762silicona 1/2"5/8"1/16"10 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 763silicona 1/2"3/4"1/8"10 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 764silicona 5/8"3/4"1/16"10 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3144silicona 5/8"7/8"1/8"10 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 765silicona 3/4"1"1/8"10 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3145silicona 3/4"1-1/4"1/4"10 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 766silicona 1"1-1/4"1/8"10 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3146silicona 1"1-1/2"1/4"10 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3147silicona 1-1/4"1-1/2"1/8"10 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 767silicona 1-1/2"2"1/4"10 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 1617silicona 1/16"1/8"1/32"5 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 1618silicona 1/16"3/16"1/16"5 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3189silicona 3/32"7/32"1/16"5 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 1619silicona 1/8"3/16"1/32"5 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 1620silicona 1/8"1/4"1/16"5 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 1621silicona 3/16"5/16"1/16"5 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3190silicona 3/16"7/16"1/8"5 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 1622silicona 1/4"3/8"1/16"5 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 1623silicona 1/4"1/2"1/8"5 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3191silicona 5/16"7/16"1/16"5 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3192silicona 5/16"9/16"1/8"5 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 1624silicona 3/8"1/2"1/16"5 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 1625silicona 3/8"5/8"1/8"5 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 1626silicona 1/2"5/8"1/16"5 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 1627silicona 1/2"3/4"1/8"5 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 1628silicona 5/8"3/4"1/16"5 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3193silicona 5/8"7/8"1/8"5 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 1629silicona 3/4"1"1/8"5 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3194silicona 3/4"1-1/4"1/4"5 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 1630silicona 1"1-1/4"1/8"5 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3195silicona 1"1-1/2"1/4"5 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3196silicona 1-1/4"1-1/2"1/8"5 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 1631silicona 1-1/2"2"1/4"5 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 1633silicona 1/16"1/8"1/32"2 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 1634silicona 1/16"3/16"1/16"2 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3238silicona 3/32"7/32"1/16"2 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 1635silicona 1/8"3/16"1/32"2 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 1636silicona 1/8"1/4"1/16"2 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 1637silicona 3/16"5/16"1/16"2 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3239silicona 3/16"7/16"1/8"2 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 1638silicona 1/4"3/8"1/16"2 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 1639silicona 1/4"1/2"1/8"2 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3240silicona 5/16"7/16"1/16"2 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3241silicona 5/16"9/16"1/8"2 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 1640silicona 3/8"1/2"1/16"2 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 1641silicona 3/8"5/8"1/8"2 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 1642silicona 1/2"5/8"1/16"2 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 1643silicona 1/2"3/4"1/8"2 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 1644silicona 5/8"3/4"1/8"2 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3242silicona 5/8"7/8"1/8"2 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 1645silicona 3/4"1"1/8"2 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3243silicona 3/4"1-1/4"1/4"2 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 1646silicona 1"1-1/4"1/8"2 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3244silicona 1"1-1/2"1/4"2 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3245silicona 1-1/4"1-1/2"1/8"2 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 1647silicona 1-1/2"2"1/4"2 pies70aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 2873silicona 1/8"3/16"1/32"100 pies.50aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 2874silicona 3/16"5/16"1/16"100 pies.50aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 2875silicona 1/4"3/8"1/16"100 pies.50aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 2876silicona 3/8"1/2"1/16"100 pies.50aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 2877silicona 1/2"5/8"1/16"100 pies.50aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3060silicona 1/8"3/16"1/32"50 pies.50aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3061silicona 3/16"5/16"1/16"50 pies.50aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3062silicona 1/4"3/8"1/16"50 pies.50aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3063silicona 3/8"1/2"1/16"50 pies.50aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3064silicona 1/2"5/8"1/16"50 pies.50aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3109silicona 1/8"3/16"1/32"25 pies.50aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3110silicona 3/16"5/16"1/16"25 pies.50aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3111silicona 1/4"3/8"1/16"25 pies.50aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3112silicona 3/8"1/2"1/16"25 pies.50aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3113silicona 1/2"5/8"1/16"25 pies.50aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3158silicona 1/8"3/16"1/32"10 pies50aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3159silicona 3/16"5/16"1/16"10 pies50aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3160silicona 1/4"3/8"1/16"10 pies50aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3161silicona 3/8"1/2"1/16"10 pies50aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3162silicona 1/2"5/8"1/16"10 pies50aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3207silicona 1/8"3/16"1/32"5 pies50aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3208silicona 3/16"5/16"1/16"5 pies50aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3209silicona 1/4"3/8"1/16"5 pies50aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3210silicona 3/8"1/2"1/16"5 pies50aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3211silicona 1/2"5/8"1/16"5 pies50aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3256silicona 1/8"3/16"1/32"2 pies50aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3257silicona 3/16"5/16"1/16"2 pies50aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3258silicona 1/4"3/8"1/16"2 pies50aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3259silicona 3/8"1/2"1/16"2 pies50aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 3260silicona 1/2"5/8"1/16"2 pies50aningunosemitransparenteclaro40 psi
zusa-ht - 2868silicona 1/8"3/16"1/32"100 pies.70aningunosemitransparenteazul40 psi
zusa-ht - 2869silicona 3/16"5/16"1/16"100 pies.70aningunosemitransparenteazul40 psi
zusa-ht - 2870silicona 1/4"3/8"1/16"100 pies.70aningunosemitransparenteazul40 psi
zusa-ht - 2871silicona 3/8"1/2"1/16"100 pies.70aningunosemitransparenteazul40 psi
zusa-ht - 2872silicona 1/2"5/8"1/16"100 pies.70aningunosemitransparenteazul40 psi
zusa-ht - 3055silicona 1/8"3/16"1/32"50 pies.70aningunosemitransparenteazul40 psi
zusa-ht - 3056silicona 3/16"5/16"1/16"50 pies.70aningunosemitransparenteazul40 psi
zusa-ht - 3057silicona 1/4"3/8"1/16"50 pies.70aningunosemitransparenteazul40 psi
zusa-ht - 3058silicona 3/8"1/2"1/16"50 pies.70aningunosemitransparenteazul40 psi
zusa-ht - 3059silicona 1/2"5/8"1/16"50 pies.70aningunosemitransparenteazul40 psi
zusa-ht - 3104silicona 1/8"3/16"1/32"25 pies.70aningunosemitransparenteazul40 psi
zusa-ht - 3105silicona 3/16"5/16"1/16"25 pies.70aningunosemitransparenteazul40 psi
zusa-ht - 3106silicona 1/4"3/8"1/16"25 pies.70aningunosemitransparenteazul40 psi
zusa-ht - 3107silicona 3/8"1/2"1/16"25 pies.70aningunosemitransparenteazul40 psi
zusa-ht - 3108silicona 1/2"5/8"1/16"25 pies.70aningunosemitransparenteazul40 psi
zusa-ht - 3153silicona 1/8"3/16"1/32"10 pies70aningunosemitransparenteazul40 psi
zusa-ht - 3154silicona 3/16"5/16"1/16"10 pies70aningunosemitransparenteazul40 psi
zusa-ht - 3155silicona 1/4"3/8"1/16"10 pies70aningunosemitransparenteazul40 psi
zusa-ht - 3156silicona 3/8"1/2"1/16"10 pies70aningunosemitransparenteazul40 psi
zusa-ht - 3157silicona 1/2"5/8"1/16"10 pies70aningunosemitransparenteazul40 psi
zusa-ht - 3202silicona 1/8"3/16"1/32"5 pies70aningunosemitransparenteazul40 psi
zusa-ht - 3203silicona 3/16"5/16"1/16"5 pies70aningunosemitransparenteazul40 psi
zusa-ht - 3204silicona 1/4"3/8"1/16"5 pies70aningunosemitransparenteazul40 psi
zusa-ht - 3205silicona 3/8"1/2"1/16"5 pies70aningunosemitransparenteazul40 psi
zusa-ht - 3206silicona 1/2"5/8"1/16"5 pies70aningunosemitransparenteazul40 psi
zusa-ht - 3251silicona 1/8"3/16"1/32"2 pies70aningunosemitransparenteazul40 psi
zusa-ht - 3252silicona 3/16"5/16"1/16"2 pies70aningunosemitransparenteazul40 psi
zusa-ht - 3253silicona 1/4"3/8"1/16"2 pies70aningunosemitransparenteazul40 psi
zusa-ht - 3254silicona 3/8"1/2"1/16"2 pies70aningunosemitransparenteazul40 psi
zusa-ht - 3255silicona 1/2"5/8"1/16"2 pies70aningunosemitransparenteazul40 psi
zusa-ht - 2863silicona 1/8"3/16"1/32"100 pies.70aningunoopacorojo40 psi
zusa-ht - 2864silicona 3/16"5/16"1/16"100 pies.70aningunoopacorojo40 psi
zusa-ht - 2865silicona 1/4"3/8"1/16"100 pies.70aningunoopacorojo40 psi
zusa-ht - 2866silicona 3/8"1/2"1/16"100 pies.70aningunoopacorojo40 psi
zusa-ht - 2867silicona 1/2"5/8"1/16"100 pies.70aningunoopacorojo40 psi
zusa-ht - 3050silicona 1/8"3/16"1/32"50 pies.70aningunoopacorojo40 psi
zusa-ht - 3051silicona 3/16"5/16"1/16"50 pies.70aningunoopacorojo40 psi
zusa-ht - 3052silicona 1/4"3/8"1/16"50 pies.70aningunoopacorojo40 psi
zusa-ht - 3053silicona 3/8"1/2"1/16"50 pies.70aningunoopacorojo40 psi
zusa-ht - 3054silicona 1/2"5/8"1/16"50 pies.70aningunoopacorojo40 psi
zusa-ht - 3099silicona 1/8"3/16"1/32"25 pies.70aningunoopacorojo40 psi
zusa-ht - 3100silicona 3/16"5/16"1/16"25 pies.70aningunoopacorojo40 psi
zusa-ht - 3101silicona 1/4"3/8"1/16"25 pies.70aningunoopacorojo40 psi
zusa-ht - 3102silicona 3/8"1/2"1/16"25 pies.70aningunoopacorojo40 psi
zusa-ht - 3103silicona 1/2"5/8"1/16"25 pies.70aningunoopacorojo40 psi
zusa-ht - 3148silicona 1/8"3/16"1/32"10 pies70aningunoopacorojo40 psi
zusa-ht - 3149silicona 3/16"5/16"1/16"10 pies70aningunoopacorojo40 psi
zusa-ht - 3150silicona 1/4"3/8"1/16"10 pies70aningunoopacorojo40 psi
zusa-ht - 3151silicona 3/8"1/2"1/16"10 pies70aningunoopacorojo40 psi
zusa-ht - 3152silicona 1/2"5/8"1/16"10 pies70aningunoopacorojo40 psi
zusa-ht - 3197silicona 1/8"3/16"1/32"5 pies70aningunoopacorojo40 psi
zusa-ht - 3198silicona 3/16"5/16"1/16"5 pies70aningunoopacorojo40 psi
zusa-ht - 3199silicona 1/4"3/8"1/16"5 pies70aningunoopacorojo40 psi
zusa-ht - 3200silicona 3/8"1/2"1/16"5 pies70aningunoopacorojo40 psi
zusa-ht - 3201silicona 1/2"5/8"1/16"5 pies70aningunoopacorojo40 psi
zusa-ht - 3246silicona 1/8"3/16"1/32"2 pies70aningunoopacorojo40 psi
zusa-ht - 3247silicona 3/16"5/16"1/16"2 pies70aningunoopacorojo40 psi
zusa-ht - 3248silicona 1/4"3/8"1/16"2 pies70aningunoopacorojo40 psi
zusa-ht - 3249silicona 3/8"1/2"1/16"2 pies70aningunoopacorojo40 psi
zusa-ht - 3250silicona 1/2"5/8"1/16"2 pies70aningunoopacorojo40 psi
           
Número de Parte
ZUSA-HT-1617
ZUSA-HT-1618
ZUSA-HT-1619
ZUSA-HT-1620
ZUSA-HT-1621
ZUSA-HT-1622
ZUSA-HT-1623
ZUSA-HT-1624
ZUSA-HT-1625
ZUSA-HT-1626
ZUSA-HT-1627
ZUSA-HT-1628
ZUSA-HT-1629
ZUSA-HT-1630
ZUSA-HT-1631
ZUSA-HT-1633
ZUSA-HT-1634
ZUSA-HT-1635
ZUSA-HT-1636
ZUSA-HT-1637
ZUSA-HT-1638
ZUSA-HT-1639
ZUSA-HT-1640
ZUSA-HT-1641
ZUSA-HT-1642
ZUSA-HT-1643
ZUSA-HT-1644
ZUSA-HT-1645
ZUSA-HT-1646
ZUSA-HT-1647
ZUSA-HT-2855
ZUSA-HT-2856
ZUSA-HT-2857
ZUSA-HT-2858
ZUSA-HT-2859
ZUSA-HT-2860
ZUSA-HT-2861
ZUSA-HT-2862
ZUSA-HT-2863
ZUSA-HT-2864
ZUSA-HT-2865
ZUSA-HT-2866
ZUSA-HT-2867
ZUSA-HT-2868
ZUSA-HT-2869
ZUSA-HT-2870
ZUSA-HT-2871
ZUSA-HT-2872
ZUSA-HT-2873
ZUSA-HT-2874
ZUSA-HT-2875
ZUSA-HT-2876
ZUSA-HT-2877
ZUSA-HT-3042
ZUSA-HT-3043
ZUSA-HT-3044
ZUSA-HT-3045
ZUSA-HT-3046
ZUSA-HT-3047
ZUSA-HT-3048
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Durómetro Longitud
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)1/8"1/16"1/4"70A5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)3/16"1/16"1/4"70A5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)3/16"1/8"3/4"70A5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)1/4"1/8"3/4"70A5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)5/16"3/16"3/4"70A5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)3/8"1/4"1"70A5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)1/2"1/4"1-1/2"70A5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)1/2"3/8"1-1/2"70A5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)5/8"3/8"1-1/2"70A5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)5/8"1/2"1-3/4"70A5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)3/4"1/2"2-1/4"70A5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)3/4"5/8"2-1/4"70A5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)1"3/4"3"70A5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)1-1/4"1"3-3/4"70A5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)2"1-1/2"4"70A5 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)1/8"1/16"1/4"70A2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)3/16"1/16"1/4"70A2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)3/16"1/8"3/4"70A2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)1/4"1/8"3/4"70A2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)5/16"3/16"3/4"70A2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)3/8"1/4"1"70A2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)1/2"1/4"1-1/2"70A2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)1/2"3/8"1-1/2"70A2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)5/8"3/8"1-1/2"70A2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)5/8"1/2"1-3/4"70A2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)3/4"1/2"2-1/4"70A2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)3/4"5/8"2-1/4"70A2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)1"3/4"3"70A2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)1-1/4"1"3-3/4"70A2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)2"1-1/2"4"70A2 pies
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)7/32"3/32"3/4"70A100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)7/16"3/16"1"70A100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)7/16"5/16"1"70A100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)9/16"5/16"1-1/2"70A100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)7/8"5/8"2-1/4"70A100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)1-1/4"3/4"3"70A100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)1-1/2"1"3-3/4"70A100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)1-1/2"1-1/4"4"70A100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Rojo3/16"1/8"3/4"70A100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Rojo5/16"3/16"3/4"70A100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Rojo3/8"1/4"1"70A100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Rojo1/2"3/8"1-1/2"70A100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Rojo5/8"1/2"1-3/4"70A100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Azul transparente3/16"1/8"3/4"70A100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Azul transparente5/16"3/16"3/4"70A100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Azul transparente3/8"1/4"1"70A100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Azul transparente1/2"3/8"1-1/2"70A100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Azul transparente5/8"1/2"1-3/4"70A100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)3/16"1/8"3/4"50A100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)5/16"3/16"3/4"50A100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)3/8"1/4"1"50A100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)1/2"3/8"1-1/2"50A100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)5/8"1/2"1-3/4"50A100 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)7/32"3/32"3/4"70A50 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)7/16"3/16"1"70A50 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)7/16"5/16"1"70A50 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)9/16"5/16"1-1/2"70A50 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)7/8"5/8"2-1/4"70A50 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)1-1/4"3/4"3"70A50 pies.
1 Pieza(s)

Presupuesto

Transparente (incluidos los colores no blancos)1-1/2"1"3-3/4"70A50 pies.
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Durómetro Longitud

Cargando…

Información básica

Material EPDM Fluido Aplicable Agua / Aire / Químico Entorno operativo Estándar / Resistencia al agua / Resistencia química
Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -84:: 249 Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) nulo:: 0,276 Reforzamiento Ninguno
Especificaciones cumplidas FDA, NSF 51

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico