(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Empuje en T macho para conectar racores con junta tórica Buna-N, nailon - Serie TF-PTC

Empuje en T macho para conectar racores con junta tórica Buna-N, nailon - Serie TF-PTC

También conocidos como accesorios de un toque, estos accesorios para tubo están diseñados para deslizarse dentro del accesorio con un anillo de agarre interno que lo mantiene en su lugar. Diseñado para aplicaciones de baja presión y para uso con tubos de plástico y metal blando. El nailon es muy adecuado para aplicaciones de aire.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialestiloformaconexión (a)conexión (B)conexión (c)para diámetro exterior del tubo
zusa-tf-ptc - 579nyloncamiseta de carrera masculinateetubo de 1/8"tubo de 1/8"1/16" npt macho 1/8"
zusa-tf-ptc - 580nyloncamiseta de carrera masculinateetubo de 1/8"tubo de 1/8"1/8" npt macho 1/8"
zusa-tf-ptc - 581nyloncamiseta de carrera masculinateetubo de 5/32"tubo de 5/32"1/8" npt macho 5/32"
zusa-tf-ptc - 582nyloncamiseta de carrera masculinateetubo de 5/32"tubo de 5/32"1/4" npt macho 5/32"
zusa-tf-ptc - 584nyloncamiseta de carrera masculinateetubo de 1/4"tubo de 1/4"1/8" npt macho 1/4"
zusa-tf-ptc - 585nyloncamiseta de carrera masculinateetubo de 1/4"tubo de 1/4"1/4" npt macho 1/4"
zusa-tf-ptc - 586nyloncamiseta de carrera masculinateetubo de 1/4"tubo de 1/4"3/8" npt macho 1/4"
zusa-tf-ptc - 590nyloncamiseta de carrera masculinateetubo de 3/8"tubo de 3/8"1/8" npt macho 3/8"
zusa-tf-ptc - 591nyloncamiseta de carrera masculinateetubo de 3/8"tubo de 3/8"1/4" npt macho 3/8"
zusa-tf-ptc - 592nyloncamiseta de carrera masculinateetubo de 3/8"tubo de 3/8"3/8" npt macho 3/8"
zusa-tf-ptc - 593nyloncamiseta de carrera masculinateetubo de 3/8"tubo de 3/8"1/2" npt macho 3/8"
zusa-tf-ptc - 594nyloncamiseta de carrera masculinateetubo de 1/2"tubo de 1/2"1/4" npt macho 1/2"
zusa-tf-ptc - 595nyloncamiseta de carrera masculinateetubo de 1/2"tubo de 1/2"3/8" npt macho 1/2"
zusa-tf-ptc - 596nyloncamiseta de carrera masculinateetubo de 1/2"tubo de 1/2"1/2" npt macho 1/2"
Número de Parte
ZUSA-TF-PTC-579
ZUSA-TF-PTC-580
ZUSA-TF-PTC-581
ZUSA-TF-PTC-582
ZUSA-TF-PTC-584
ZUSA-TF-PTC-585
ZUSA-TF-PTC-586
ZUSA-TF-PTC-590
ZUSA-TF-PTC-591
ZUSA-TF-PTC-592
ZUSA-TF-PTC-593
ZUSA-TF-PTC-594
ZUSA-TF-PTC-595
ZUSA-TF-PTC-596
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Conexión A Conexión B Conexión C Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

13 Días

1/8"Tubo de 1/8"Tubo de 1/8"Macho NPT de 1/16"1/16"
1 Pieza(s)

13 Días

1/8"Tubo de 1/8"Tubo de 1/8"1/8" NPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

5/32"Tubo de 5/32"Tubo de 5/32"1/8" NPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

5/32"Tubo de 5/32"Tubo de 5/32"1/4" NPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"Tubo de 1/4"1/8" NPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"Tubo de 1/4"1/4" NPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"Tubo de 1/4"3/8" NPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"Tubo de 3/8"1/8" NPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"Tubo de 3/8"1/4" NPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"Tubo de 3/8"3/8" NPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"Tubo de 3/8"1/2" NPT macho1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"Tubo de 1/2"1/4" NPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"Tubo de 1/2"3/8" NPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"Tubo de 1/2"1/2" NPT macho1/2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Montaje con tornillo, rama
Material (Nylon) Estilo Camiseta para correr masculina Forma Tee
Tipo de rosca de tubería NPT macho Material de la rosca del tubo Latón niquelado Color del cuerpo Negro
Material de liberación del anillo Plástico Color de liberación del anillo Negro Material del anillo de agarre ⑤Acero inoxidable duro 304
Material de la junta tórica Buna-N vacío máximo 28 pulgadas de Hg a 72°F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico