(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Todas las piezas y materiales metálicos usan SUS316 para proporcionar una excelente resistencia al óxido.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SSL8-02-TP |
SSL12-03 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Acoplamientos de un toque | Material del cuerpo | Acero inoxidable 316 | Material de la porción del hilo | Acero inoxidable 316 |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Alimentos · Relacionados con las drogas / Disipación de electricidad estática y propiedades antiestáticas. / Controlar la temperatura del molde / Resistente al calor / Resistencia al frío | Fluido Aplicable | Agua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado | Tipo de montaje | Dirección de montaje de tornillo |
Montaje con tornillo, dirección | Codo | Codos | Codos masculinos | Temperatura de operación | -15::120 |
Tipos de tornillo de conexión 1 | R | Especificaciones del paquete | Especificaciones regulares de embalaje | Especificaciones de lubricantes | Sin especificación de aceite |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente