(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Empuje cruzado de unión para conectar racores de tubo, nailon

Empuje cruzado de unión para conectar racores de tubo, nailon

También conocidos como accesorios de un toque, estos accesorios para tubo están diseñados para deslizarse dentro del accesorio con un anillo de agarre interno que lo mantiene en su lugar. Diseñado para aplicaciones de baja presión y para uso con tubos de plástico y metal blando. El nailon es muy adecuado para aplicaciones de aire.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialestiloformaconexión (a)conexión (B)conexión (c)conexión (d)para diámetro exterior del tubo
zusa-tf-ptc - 1001nyloncruz de unióncruztubo de 1/4"tubo de 1/4"tubo de 1/4"tubo de 1/4"1/4"
zusa-tf-ptc - 1002nyloncruz de unióncruztubo de 3/8"tubo de 3/8"tubo de 3/8"tubo de 3/8"3/8"
zusa-tf-ptc - 1003nyloncruz de unióncruztubo de 1/2"tubo de 1/2"tubo de 1/2"tubo de 1/2"1/2"
Número de Parte
ZUSA-TF-PTC-1001
ZUSA-TF-PTC-1002
ZUSA-TF-PTC-1003
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Conexión A Conexión B Conexión C Conexión D
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"Tubo de 1/4"Tubo de 1/4"Tubo de 1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"Tubo de 3/8"Tubo de 3/8"Tubo de 3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"Tubo de 1/2"Tubo de 1/2"Tubo de 1/2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Otras formas
Material (Nylon) Estilo cruz de unión Forma Cruzar
Color del cuerpo Negro Material de liberación del anillo Plástico Color de liberación del anillo Negro
Material del anillo de agarre ⑤Acero inoxidable duro 304 Material de la junta tórica Buna-N vacío máximo 28 pulgadas de Hg a 72°F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico