(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector de un toque con reductor y antiestático KAR enchufable【5-10 piezas por paquete】

Conector de un toque con reductor y antiestático KAR enchufable
  • Descuento por volumen

Conector Entrada/Salida de un toque con prevención antiestática.
[Características]
· Posible usar desde el vacío (-100 kPa).
· Se puede usar en aplicaciones sin cobre.
· La resina conductora se utiliza para el cuerpo y los sellos en accesorios y tubos.
· Sin cobre (con niquelado electrolítico).
· Uni-roscado.
· Materiales del tubo: nylon suave antiestático, poliuretano antiestático.
[Aplicaciones]
· Use para reducir el tamaño de accesorios de un toque.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
KAR04-06
KAR04-08
KAR04-10
KAR06-08
KAR06-10
KAR06-12
KAR08-10
KAR08-12
KAR10-12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tamaño de montaje aplicable (mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

46

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

48

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

410

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-10

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-12

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

810

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

812

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acción individual / tubería Material del cuerpo Estándar (PBT) Material del sello / junta tórica Estándar (NBR)
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire Tipo de montaje Zócalo y reductor
Zócalos, reductores Otros

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico