(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conector a presión para conectar racores, nailon - Serie TF-PTC

Conector a presión para conectar racores, nailon - Serie TF-PTC

También conocidos como accesorios de un toque, estos accesorios para tubo están diseñados para deslizarse dentro del accesorio con un anillo de agarre interno que lo mantiene en su lugar. Diseñado para aplicaciones de baja presión y para uso con tubos de plástico y metal blando. El nailon es muy adecuado para aplicaciones de aire.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialestiloformaconexión (a)
zusa-tf-ptc - 742nylonenchufarenchufarVástago de tubo de 1/8"
zusa-tf-ptc - 743nylonenchufarenchufarVástago de tubo de 5/32"
zusa-tf-ptc - 744nylonenchufarenchufarVástago de tubo de 3/16"
zusa-tf-ptc - 745nylonenchufarenchufarVástago de tubo de 1/4"
zusa-tf-ptc - 746nylonenchufarenchufarVástago de tubo de 5/16"
zusa-tf-ptc - 747nylonenchufarenchufarVástago de tubo de 3/8"
zusa-tf-ptc - 748nylonenchufarenchufarVástago de tubo de 1/2"
zusa-tf-ptc - 756nylonenchufarenchufarvástago de tubo de 4 mm
zusa-tf-ptc - 757nylonenchufarenchufarvástago de tubo de 6 mm
zusa-tf-ptc - 758nylonenchufarenchufarvástago de tubo de 8 mm
zusa-tf-ptc - 759nylonenchufarenchufarvástago de tubo de 10 mm
zusa-tf-ptc - 760nylonenchufarenchufarvástago de tubo de 12 mm
Número de Parte
ZUSA-TF-PTC-742
ZUSA-TF-PTC-743
ZUSA-TF-PTC-744
ZUSA-TF-PTC-745
ZUSA-TF-PTC-746
ZUSA-TF-PTC-747
ZUSA-TF-PTC-748
ZUSA-TF-PTC-756
ZUSA-TF-PTC-757
ZUSA-TF-PTC-758
ZUSA-TF-PTC-759
ZUSA-TF-PTC-760
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión A
1 Pieza(s)

13 Días

Vástago de tubo de 1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

Vástago de tubo de 5/32"
1 Pieza(s)

13 Días

Vástago de tubo de 3/16"
1 Pieza(s)

13 Días

Vástago de tubo de 1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

Vástago de tubo de 5/16"
1 Pieza(s)

13 Días

Vástago de tubo de 3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

Vástago de tubo de 1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

Vástago de tubo de 4 mm
1 Pieza(s)

13 Días

Vástago de tubo de 6 mm
1 Pieza(s)

13 Días

Vástago de tubo de 8 mm
1 Pieza(s)

13 Días

Vástago de tubo de 10 mm
1 Pieza(s)

13 Días

Vástago de tubo de 12 mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Otras formas
Material (Nylon) Estilo Enchufe Forma Enchufe
Color del cuerpo Negro vacío máximo 28 pulgadas de Hg a 72°F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico