(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Empuje reductor de unión para conectar racores con junta tórica Buna-N, polibutileno - Serie PTC-PBT

Empuje reductor de unión para conectar racores con junta tórica Buna-N, polibutileno - Serie PTC-PBT

También conocidos como accesorios de un toque, estos accesorios para tubo están diseñados para deslizarse dentro del accesorio con un anillo de agarre interno que lo mantiene en su lugar. Diseñado para aplicaciones de baja presión y para uso con tubos de plástico y metal blando. El polibutileno no absorbe la humedad, por lo que estos accesorios son buenos para aplicaciones de agua y aire con alta humedad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialestiloformaconexión (a)conexión (B)para diámetro exterior del tubo
zusa-ptc-pbt - 140polibutilenounión reductoraderechotubo de 5/32"tubo de 1/8"5/32"
zusa-ptc-pbt - 141polibutilenounión reductoraderechotubo de 1/4"tubo de 1/8"1/4"
zusa-ptc-pbt - 142polibutilenounión reductoraderechotubo de 1/4"tubo de 5/32"1/4"
zusa-ptc-pbt - 144polibutilenounión reductoraderechotubo de 3/8"tubo de 1/4"3/8"
zusa-ptc-pbt - 145polibutilenounión reductoraderechotubo de 1/2"tubo de 3/8"1/2"
zusa-ptc-pbt - 147polibutilenounión reductoraderechotubo de 6mmtubo de 4mm6 mm
zusa-ptc-pbt - 148polibutilenounión reductoraderechotubo de 8mmtubo de 4mm8 mm
zusa-ptc-pbt - 149polibutilenounión reductoraderechotubo de 8mmtubo de 6mm8 mm
zusa-ptc-pbt - 150polibutilenounión reductoraderechotubo de 10mmtubo de 6mm10 mm
zusa-ptc-pbt - 151polibutilenounión reductoraderechotubo de 10mmtubo de 8mm10 mm
zusa-ptc-pbt - 152polibutilenounión reductoraderechotubo de 12mmtubo de 8mm12 mm
zusa-ptc-pbt - 153polibutilenounión reductoraderechotubo de 12mmtubo de 10mm12 mm
zusa-ptc-pbt - 154polibutilenounión reductoraderechotubo de 14mmtubo de 12mm14 mm
Número de Parte
ZUSA-PTC-PBT-140
ZUSA-PTC-PBT-141
ZUSA-PTC-PBT-142
ZUSA-PTC-PBT-144
ZUSA-PTC-PBT-145
ZUSA-PTC-PBT-147
ZUSA-PTC-PBT-148
ZUSA-PTC-PBT-149
ZUSA-PTC-PBT-150
ZUSA-PTC-PBT-151
ZUSA-PTC-PBT-152
ZUSA-PTC-PBT-153
ZUSA-PTC-PBT-154
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

13 Días

5/32"Tubo de 5/32"Tubo de 1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"Tubo de 1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"Tubo de 5/32"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"Tubo de 1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Tubo de 1/2"Tubo de 3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

6Tubo de 6mmTubo de 4mm
1 Pieza(s)

13 Días

8Tubo de 8mmTubo de 4mm
1 Pieza(s)

13 Días

8Tubo de 8mmTubo de 6mm
1 Pieza(s)

13 Días

10Tubo de 10mmTubo de 6mm
1 Pieza(s)

13 Días

10Tubo de 10mmTubo de 8mm
1 Pieza(s)

13 Días

12Tubo de 12mmTubo de 8mm
1 Pieza(s)

13 Días

12Tubo de 12mmTubo de 10mm
1 Pieza(s)

13 Días

14Tubo de 14mmTubo de 12mm
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Conexión A Conexión B

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Unión, diámetro desigual
Material Polibutileno Estilo unión reductora Forma Derecho
Color del cuerpo Gris claro Material de liberación del anillo Plástico Color de liberación del anillo ⑤Acero inoxidable duro 304
Material del anillo de agarre ⑤Acero inoxidable duro 304 Material de la junta tórica Buna-N vacío máximo 28 pulgadas de Hg a 72°F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico