(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
También conocidos como accesorios de un toque, estos accesorios para tubo están diseñados para deslizarse dentro del accesorio con un anillo de agarre interno que lo mantiene en su lugar. Diseñado para aplicaciones de baja presión y para uso con tubos de plástico y metal blando. El polibutileno no absorbe la humedad, por lo que estos accesorios son buenos para aplicaciones de agua y aire con alta humedad.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
número de pieza | material | estilo | forma | conexión (a) | conexión (B) | para diámetro exterior del tubo |
zusa-ptc-pbt - 358 | polibutileno | codo de unión | codo de 90 grados | tubo de 1/8" | tubo de 1/8" | 1/8" |
zusa-ptc-pbt - 359 | polibutileno | codo de unión | codo de 90 grados | tubo de 5/32" | tubo de 5/32" | 5/32" |
zusa-ptc-pbt - 361 | polibutileno | codo de unión | codo de 90 grados | tubo de 1/4" | tubo de 1/4" | 1/4" |
zusa-ptc-pbt - 363 | polibutileno | codo de unión | codo de 90 grados | tubo de 3/8" | tubo de 3/8" | 3/8" |
zusa-ptc-pbt - 364 | polibutileno | codo de unión | codo de 90 grados | tubo de 1/2" | tubo de 1/2" | 1/2" |
zusa-ptc-pbt - 365 | polibutileno | codo de unión | codo de 90 grados | tubo de 4mm | tubo de 4mm | 4 mm |
zusa-ptc-pbt - 366 | polibutileno | codo de unión | codo de 90 grados | tubo de 6mm | tubo de 6mm | 6 mm |
zusa-ptc-pbt - 367 | polibutileno | codo de unión | codo de 90 grados | tubo de 8mm | tubo de 8mm | 8 mm |
zusa-ptc-pbt - 368 | polibutileno | codo de unión | codo de 90 grados | tubo de 10mm | tubo de 10mm | 10 mm |
zusa-ptc-pbt - 369 | polibutileno | codo de unión | codo de 90 grados | tubo de 12mm | tubo de 12mm | 12 mm |
zusa-ptc-pbt - 370 | polibutileno | codo de unión | codo de 90 grados | tubo de 14mm | tubo de 14mm | 14 mm |
zusa-ptc-pbt - 371 | polibutileno | codo de unión | codo de 90 grados | tubo de 16mm | tubo de 16mm | 16 mm |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Acoplamientos de un toque | Fluido Aplicable | Agua / Aire | Tipo de montaje | Unión, diámetro igual |
---|---|---|---|---|---|
Material | Polibutileno | Estilo | Codo de unión | Forma | Codo de 90 grados |
Color del cuerpo | Gris claro | Material de liberación del anillo | Plástico | Color de liberación del anillo | ⑤Acero inoxidable duro 304 |
Material del anillo de agarre | ⑤Acero inoxidable duro 304 | Material de la junta tórica | Buna-N | vacío máximo | 28 pulgadas de Hg a 72°F |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente