(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Empuje de codo macho de 45 grados para conectar accesorios de tubo, polibutileno

Empuje de codo macho de 45 grados para conectar accesorios de tubo, polibutileno

También conocidos como accesorios de un toque, estos accesorios para tubo están diseñados para deslizarse dentro del accesorio con un anillo de agarre interno que lo mantiene en su lugar. Diseñado para aplicaciones de baja presión y para uso con tubos de plástico y metal blando. El polibutileno no absorbe la humedad, por lo que estos accesorios son buenos para aplicaciones de agua y aire con alta humedad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialestiloformaconexión (a)conexión (B)para diámetro exterior del tubo
zusa-ptc-pbt - 399polibutilenocodo macho de 45 gradoscodo de 45 gradostubo de 1/8"1/8" npt macho1/8"
zusa-ptc-pbt - 400polibutilenocodo macho de 45 gradoscodo de 45 gradostubo de 1/8"1/4" npt macho1/8"
zusa-ptc-pbt - 401polibutilenocodo macho de 45 gradoscodo de 45 gradostubo de 5/32"1/8" npt macho5/32"
zusa-ptc-pbt - 402polibutilenocodo macho de 45 gradoscodo de 45 gradostubo de 5/32"1/4" npt macho5/32"
zusa-ptc-pbt - 404polibutilenocodo macho de 45 gradoscodo de 45 gradostubo de 1/4"1/8" npt macho1/4"
zusa-ptc-pbt - 405polibutilenocodo macho de 45 gradoscodo de 45 gradostubo de 1/4"1/4" npt macho1/4"
zusa-ptc-pbt - 406polibutilenocodo macho de 45 gradoscodo de 45 gradostubo de 1/4"3/8" npt macho1/4"
zusa-ptc-pbt - 410polibutilenocodo macho de 45 gradoscodo de 45 gradostubo de 3/8"1/8" npt macho3/8"
zusa-ptc-pbt - 411polibutilenocodo macho de 45 gradoscodo de 45 gradostubo de 3/8"1/4" npt macho3/8"
zusa-ptc-pbt - 412polibutilenocodo macho de 45 gradoscodo de 45 gradostubo de 3/8"3/8" npt macho3/8"
zusa-ptc-pbt - 413polibutilenocodo macho de 45 gradoscodo de 45 gradostubo de 3/8"1/2" npt macho3/8"
Número de Parte
ZUSA-PTC-PBT-399
ZUSA-PTC-PBT-400
ZUSA-PTC-PBT-401
ZUSA-PTC-PBT-402
ZUSA-PTC-PBT-404
ZUSA-PTC-PBT-405
ZUSA-PTC-PBT-406
ZUSA-PTC-PBT-410
ZUSA-PTC-PBT-411
ZUSA-PTC-PBT-412
ZUSA-PTC-PBT-413
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Conexión A Conexión B Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

13 Días

1/8"Tubo de 1/8"1/8" NPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/8"Tubo de 1/8"1/4" NPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

5/32"Tubo de 5/32"1/8" NPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

5/32"Tubo de 5/32"1/4" NPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"1/8" NPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"1/4" NPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"Tubo de 1/4"3/8" NPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"1/8" NPT macho1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"1/4" NPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"3/8" NPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"Tubo de 3/8"1/2" NPT macho1/2"
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Conexión A Conexión B Tamaño de la tubería

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Montaje con tornillo, dirección
Material Polibutileno Estilo Codo macho de 45 grados. Forma Codo de 45 grados
Tipo de rosca de tubería NPT macho Material de la rosca del tubo Latón niquelado Color del cuerpo Gris claro
Material de liberación del anillo Plástico Color de liberación del anillo ⑤Acero inoxidable duro 304 Material del anillo de agarre ⑤Acero inoxidable duro 304
Material de la junta tórica Buna-N vacío máximo 28 pulgadas de Hg a 72°F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico