(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca - racores de compresión, acero cincado

Tuerca - racores de compresión, acero cincado

Los accesorios de compresión de tuerca tienen un solo manguito que se introduce en el tubo a medida que se aprieta la tuerca para crear un sello fuerte. El acero galvanizado es fuerte y tiene una buena resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialestiloformapara diámetro exterior del tubo
zusa-tf-cf-st - 133acero zincadotuercatuerca1/8"
zusa-tf-cf-st - 135acero zincadotuercatuerca1/4"
zusa-tf-cf-st - 137acero zincadotuercatuerca3/8"
zusa-tf-cf-st - 138acero zincadotuercatuerca1/2"
Número de Parte
ZUSA-TF-CF-ST-133
ZUSA-TF-CF-ST-135
ZUSA-TF-CF-ST-137
ZUSA-TF-CF-ST-138
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Para tubo OD Presión laboral
1 Pieza(s)

13 Días

1/8"8100 psi
1 Pieza(s)

13 Días

1/4"4900 psi
1 Pieza(s)

13 Días

3/8"3100 psi
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"3300 psi

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Mujer BSPP Componentes relacionados, formas, tipos Nueces Material Acero
Material Acero zincado Estilo Tuerca Forma Tuerca

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico