(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de vacío reductores en T (Números de pieza)

Accesorios de vacío reductores en T

Diseñados para su uso en aplicaciones de vacío ultraalto, estos accesorios tienen un anillo central diseñado específicamente para estas aplicaciones. Conectado con una abrazadera y otro accesorio de abrazadera rápida que proporciona un fácil acceso a la línea de proceso. Estos accesorios también se conocen como accesorios NW, KF y QF.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZUSA-TF-VAC-64

número de piezatipo de conexión de tubomaterialformapara diámetro exterior del tuboconexión (a)conexión (B)conexión (c)número comercial
zusa-tf-vac - 64abrazadera rápidaacero inoxidable 304tee1"abrazadera rápida 1"abrazadera rápida 3/4"abrazadera rápida 1"16, 25
zusa-tf-vac - 65abrazadera rápidaacero inoxidable 304tee1-1/2"abrazadera rápida 1-1/2"abrazadera rápida 3/4"abrazadera rápida 1-1/2"16, 40
zusa-tf-vac - 66abrazadera rápidaacero inoxidable 304tee1-1/2"abrazadera rápida 1-1/2"abrazadera rápida 1"abrazadera rápida 1-1/2"25, 40
zusa-tf-vac - 67abrazadera rápidaacero inoxidable 304tee2"abrazadera rápida 2"abrazadera rápida 1"abrazadera rápida 2"25, 50
zusa-tf-vac - 68abrazadera rápidaacero inoxidable 304tee2"abrazadera rápida 2"abrazadera rápida 1-1/2"abrazadera rápida 2"40, 50
Número de Parte
ZUSA-TF-VAC-64
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD
(mm)
Para tubo OD Conexión A Conexión B Conexión C Número comercial Para tubo OD (Lado del reductor) Brida de diámetro exterior Brida de diámetro exterior (Lado del reductor)
1 Pieza(s)

13 Días

1"1"Abrazadera rápida 1"Abrazadera rápida 3/4"Abrazadera rápida 1"16, 253/4"1.57"1.18"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tees + B4712 Tipo de montaje Camisetas Material Acero inoxidable 304
Tipo de conexión de tubo abrazadera rápida Material Acero inoxidable 304 Forma Tee
vacío máximo 10-7 torres @ 72°F

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZUSA-TF-VAC-64 de la serie Accesorios de vacío reductores en T.

Products like this...

Número de Parte
ZUSA-TF-VAC-65
ZUSA-TF-VAC-66
ZUSA-TF-VAC-67
ZUSA-TF-VAC-68
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD
(mm)
Para tubo OD Conexión A Conexión B Conexión C Número comercial Para tubo OD (Lado del reductor) Brida de diámetro exterior Brida de diámetro exterior (Lado del reductor)
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/2"1-1/2"Abrazadera rápida 1-1/2"Abrazadera rápida 3/4"Abrazadera rápida 1-1/2"16, 403/4"2.16"1.18"
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/2"1-1/2"Abrazadera rápida 1-1/2"Abrazadera rápida 1"Abrazadera rápida 1-1/2"25, 401"2.16"1.57"
1 Pieza(s)

13 Días

2"2"Abrazadera rápida 2"Abrazadera rápida 1"Abrazadera rápida 2"25, 501"2.95"1.57"
1 Pieza(s)

13 Días

2"2"Abrazadera rápida 2"Abrazadera rápida 1-1/2"Abrazadera rápida 2"40, 501-1/2"2.95"2.16"

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico