(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores rectos para racores de vacío (Números de pieza)

Adaptadores rectos para racores de vacío

Diseñados para su uso en aplicaciones de vacío ultraalto, estos accesorios tienen un anillo central diseñado específicamente para estas aplicaciones. Conectado con una abrazadera y otro accesorio de abrazadera rápida que proporciona un fácil acceso a la línea de proceso. Estos accesorios también se conocen como accesorios NW, KF y QF.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZUSA-TF-VAC-5

número de piezatipo de conexión de tubomaterialformapara diámetro exterior del tuboconexión (a)conexión (B)número comerciallongitud
zusa-tf-vac - 2abrazadera rápidaacero inoxidable 304derecho3/4"abrazadera rápida 3/4"npt macho 1/4"16 
zusa-tf-vac - 4abrazadera rápidaacero inoxidable 304derecho1"abrazadera rápida 1"npt macho 1/4"25 
zusa-tf-vac - 5abrazadera rápidaacero inoxidable 304derecho1"abrazadera rápida 1"npt macho 3/4"25 
zusa-tf-vac - 6abrazadera rápidaacero inoxidable 304derecho1-1/2"abrazadera rápida 1-1/2"npt macho 1/4"40 
zusa-tf-vac - 7abrazadera rápidaacero inoxidable 304derecho2"abrazadera rápida 2"npt macho 1/4"50 
zusa-tf-vac - 10abrazadera rápidaacero inoxidable 304derecho3/4"abrazadera rápida 3/4"npt hembra 1/4"16 
zusa-tf-vac - 12abrazadera rápidaacero inoxidable 304derecho1"abrazadera rápida 1"npt hembra 1/4"25 
zusa-tf-vac - 13abrazadera rápidaacero inoxidable 304derecho1-1/2"abrazadera rápida 1-1/2"npt hembra 1/4"40 
zusa-tf-vac - 14abrazadera rápidaacero inoxidable 304derecho2"abrazadera rápida 2"npt hembra 1/4"50 
zusa-tf-vac - 33abrazadera rápidaacero inoxidable 304derecho1/2"abrazadera rápida 1/2"soldadura a tope 1/2"101/2"
zusa-tf-vac - 34abrazadera rápidaacero inoxidable 304derecho1/2"abrazadera rápida 1/2"soldadura a tope 1/2"101-9/16"
zusa-tf-vac - 35abrazadera rápidaacero inoxidable 304derecho3/4"abrazadera rápida 3/4"soldadura a tope 3/4"161/2"
zusa-tf-vac - 36abrazadera rápidaacero inoxidable 304derecho3/4"abrazadera rápida 3/4"soldadura a tope 3/4"161-9/16"
zusa-tf-vac - 37abrazadera rápidaacero inoxidable 304derecho1"abrazadera rápida 1"soldadura a tope 1"251/2"
zusa-tf-vac - 38abrazadera rápidaacero inoxidable 304derecho1"abrazadera rápida 1"soldadura a tope 1"251-9/16"
zusa-tf-vac - 39abrazadera rápidaacero inoxidable 304derecho1-1/2"abrazadera rápida 1-1/2"soldadura a tope 1-1/2"403/4"
zusa-tf-vac - 40abrazadera rápidaacero inoxidable 304derecho1-1/2"abrazadera rápida 1-1/2"soldadura a tope 1-1/2"401-9/16"
zusa-tf-vac - 41abrazadera rápidaacero inoxidable 304derecho2"abrazadera rápida 2"soldadura a tope 2"503/4"
zusa-tf-vac - 42abrazadera rápidaacero inoxidable 304derecho2"abrazadera rápida 2"soldadura a tope 2"501-9/16"
zusa-tf-vac - 43abrazadera rápidaacero inoxidable 304derecho3/4"abrazadera rápida 3/4"conector hembra 3/4"16 
zusa-tf-vac - 44abrazadera rápidaacero inoxidable 304derecho1"abrazadera rápida 1"conector hembra de 1"25 
zusa-tf-vac - 45abrazadera rápidaacero inoxidable 304derecho1-1/2"abrazadera rápida 1-1/2"Conexión de enchufe de 1-1/2"40 
zusa-tf-vac - 46abrazadera rápidaacero inoxidable 304derecho2"abrazadera rápida 2"enchufe conectar 2"50 
zusa-tf-vac - 47abrazadera rápidaacero inoxidable 304derecho3/4"abrazadera rápida 3/4"espiga de manguera 1/2"16 
zusa-tf-vac - 48abrazadera rápidaacero inoxidable 304derecho3/4"abrazadera rápida 3/4"espiga de manguera 3/4"16 
zusa-tf-vac - 49abrazadera rápidaacero inoxidable 304derecho1"abrazadera rápida 1"espiga de manguera 7/8"25 
zusa-tf-vac - 50abrazadera rápidaacero inoxidable 304derecho1-1/2"abrazadera rápida 1-1/2"espiga de manguera 1-5/8"40 
zusa-tf-vac - 51abrazadera rápidaacero inoxidable 304derecho2"abrazadera rápida 2"espiga de manguera 1-5/8"50 
Número de Parte
ZUSA-TF-VAC-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD
(mm)
Para tubo OD Conexión A Conexión B Número comercial Brida de diámetro exterior Tipo de rosca de tubería Tamaño de la tubería Tamaño de la espiga de la manguera (Para ID de tubo) Tipo de conexión de enchufe
1 Pieza(s)

13 Días

1"1"Abrazadera rápida 1"NPT macho 3/4"251.57"NPT macho3/4"--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adaptador Tipo de montaje Otros Material Acero inoxidable 304
Tipo de conexión de tubo abrazadera rápida Material Acero inoxidable 304 Forma Derecho
vacío máximo 10-7 torres @ 72°F

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZUSA-TF-VAC-5 de la serie Adaptadores rectos para racores de vacío.

Products like this...

Número de Parte
ZUSA-TF-VAC-14
ZUSA-TF-VAC-2
ZUSA-TF-VAC-4
ZUSA-TF-VAC-50
ZUSA-TF-VAC-51
ZUSA-TF-VAC-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD
(mm)
Para tubo OD Conexión A Conexión B Número comercial Brida de diámetro exterior Tipo de rosca de tubería Tamaño de la tubería Tamaño de la espiga de la manguera (Para ID de tubo) Tipo de conexión de enchufe
1 Pieza(s)

13 Días

2"2"Abrazadera rápida 2"NPT hembra 1/4"502.95"TNP hembra1/4"--
1 Pieza(s)

13 Días

3/4"3/4"Abrazadera rápida 3/4"NPT macho 1/4"161.18"NPT macho1/4"--
1 Pieza(s)

Presupuesto

1"1"Abrazadera rápida 1"NPT macho 1/4"251.57"NPT macho1/4"--
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/2"1-1/2"Abrazadera rápida 1-1/2"Espiga para manguera de 1-5/8"402.16"--1-5/8"-
1 Pieza(s)

13 Días

2"2"Abrazadera rápida 2"Espiga para manguera de 1-5/8"502.95"--1-5/8"-
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/2"1-1/2"Abrazadera rápida 1-1/2"NPT macho 1/4"402.16"NPT macho1/4"--

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico