(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tapones de vacío

Tapones de vacío

Diseñados para su uso en aplicaciones de vacío ultraalto, estos accesorios tienen un anillo central diseñado específicamente para estas aplicaciones. Conectado con una abrazadera y otro accesorio de abrazadera rápida que proporciona un fácil acceso a la línea de proceso. Estos accesorios también se conocen como accesorios NW, KF y QF.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezatipo de conexión de tubomaterialpara diámetro exterior del tuboconexión (a)número comercial
zusa-tf-vac - 73abrazadera rápidaacero inoxidable 3043/4"abrazadera rápida 3/4"16
zusa-tf-vac - 74abrazadera rápidaacero inoxidable 3041"abrazadera rápida 1"25
zusa-tf-vac - 75abrazadera rápidaacero inoxidable 3041-1/2"abrazadera rápida 1-1/2"40
zusa-tf-vac - 76abrazadera rápidaacero inoxidable 3042"abrazadera rápida 2"50
Número de Parte
ZUSA-TF-VAC-73
ZUSA-TF-VAC-74
ZUSA-TF-VAC-75
ZUSA-TF-VAC-76
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD
(mm)
Para tubo OD Conexión A Número comercial Brida de diámetro exterior
1 Pieza(s)

51 Días

3/4"3/4"Abrazadera rápida 3/4"161.18"
1 Pieza(s)

13 Días

1"1"Abrazadera rápida 1"251.57"
1 Pieza(s)

51 Días

1-1/2"1-1/2"Abrazadera rápida 1-1/2"402.16"
1 Pieza(s)

13 Días

2"2"Abrazadera rápida 2"502.95"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otros Tipo de montaje Otros Material Acero inoxidable 304
Tipo de conexión de tubo abrazadera rápida Material Acero inoxidable 304 Forma Tapa
vacío máximo 10-7 torres @ 72°F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico