(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mangueras flexibles para accesorios de vacío. (Números de pieza)

Mangueras flexibles para accesorios de vacío.

Diseñados para su uso en aplicaciones de vacío ultraalto, estos accesorios tienen un anillo central diseñado específicamente para estas aplicaciones. Conectado con una abrazadera y otro accesorio de abrazadera rápida que proporciona un fácil acceso a la línea de proceso. Estos accesorios también se conocen como accesorios NW, KF y QF.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZUSA-TF-VAC-101

número de piezatipo de conexión de tubomaterialpara diámetro exterior del tuboconexión (a)conexión (B)número comerciallongitud
zusa-tf-vac - 96abrazadera rápidaacero inoxidable 3043/4"abrazadera rápida 3/4"abrazadera rápida 3/4"1612"
zusa-tf-vac - 97abrazadera rápidaacero inoxidable 3041"abrazadera rápida 1"abrazadera rápida 1"2512"
zusa-tf-vac - 98abrazadera rápidaacero inoxidable 3041-1/2"abrazadera rápida 1-1/2"abrazadera rápida 1-1/2"4012"
zusa-tf-vac - 99abrazadera rápidaacero inoxidable 3042"abrazadera rápida 2"abrazadera rápida 2"5012"
zusa-tf-vac - 100abrazadera rápidaacero inoxidable 3043/4"abrazadera rápida 3/4"abrazadera rápida 3/4"1624"
zusa-tf-vac - 101abrazadera rápidaacero inoxidable 3041"abrazadera rápida 1"abrazadera rápida 1"2524"
zusa-tf-vac - 102abrazadera rápidaacero inoxidable 3041-1/2"abrazadera rápida 1-1/2"abrazadera rápida 1-1/2"4024"
zusa-tf-vac - 103abrazadera rápidaacero inoxidable 3042"abrazadera rápida 2"abrazadera rápida 2"5024"
zusa-tf-vac - 104abrazadera rápidaacero inoxidable 3043/4"abrazadera rápida 3/4"abrazadera rápida 3/4"163-3/16"
zusa-tf-vac - 105abrazadera rápidaacero inoxidable 3041"abrazadera rápida 1"abrazadera rápida 1"254-3/16"
zusa-tf-vac - 106abrazadera rápidaacero inoxidable 3041-1/2"abrazadera rápida 1-1/2"abrazadera rápida 1-1/2"404-3/16"
zusa-tf-vac - 107abrazadera rápidaacero inoxidable 3042"abrazadera rápida 2"abrazadera rápida 2"504-3/16"
Número de Parte
ZUSA-TF-VAC-101
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD
(mm)
Para tubo OD Conexión A Conexión B Número comercial Longitud Brida de diámetro exterior Tipo de manguera
1 Pieza(s)

13 Días

1"1"Abrazadera rápida 1"Abrazadera rápida 1"2524"1.57"Flexible

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otros Tipo de montaje Otros Material Acero inoxidable 304
Tipo de conexión de tubo abrazadera rápida Material Acero inoxidable 304 Forma Manguera
vacío máximo 10-7 torres @ 72°F

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZUSA-TF-VAC-101 de la serie Mangueras flexibles para accesorios de vacío..

Products like this...

Número de Parte
ZUSA-TF-VAC-100
ZUSA-TF-VAC-102
ZUSA-TF-VAC-103
ZUSA-TF-VAC-104
ZUSA-TF-VAC-105
ZUSA-TF-VAC-106
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo OD
(mm)
Para tubo OD Conexión A Conexión B Número comercial Longitud Brida de diámetro exterior Tipo de manguera
1 Pieza(s)

13 Días

3/4"3/4"Abrazadera rápida 3/4"Abrazadera rápida 3/4"1624"1.18"Flexible
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/2"1-1/2"Abrazadera rápida 1-1/2"Abrazadera rápida 1-1/2"4024"2.16"Flexible
1 Pieza(s)

13 Días

2"2"Abrazadera rápida 2"Abrazadera rápida 2"5024"2.95"Flexible
1 Pieza(s)

13 Días

3/4"3/4"Abrazadera rápida 3/4"Abrazadera rápida 3/4"163-3/16"1.18"Rígido
1 Pieza(s)

13 Días

1"1"Abrazadera rápida 1"Abrazadera rápida 1"254-3/16"1.57"Rígido
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/2"1-1/2"Abrazadera rápida 1-1/2"Abrazadera rápida 1-1/2"404-3/16"2.16"Rígido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico