(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Adaptador de conversión (brida KF / VF y brida VG)

Adaptador de conversión (brida KF / VF y brida VG)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Producto estándar ofrecido exclusivamente a través de Misumi
Varias piezas de conexión de conexión de conversión estándar para las series KF/VG y VF.
Estamos tomando pedidos para diseñar y fabricar formas únicas adaptadas a su entorno operativo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MHP-NW25-VG25
MHP-NW40-VG40
MHP-NW50-VG50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSBrida Tipo de adaptador Tubo OD
(mm)
I.D.
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10KF25[JIS bridado] VG2527.22455
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10KF40[JIS bridado] VG4042.73957
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10KF50[JIS bridado] VG5060.55557

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adaptador Material Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico