(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Codo - 90 grados, reductor, abrazadera rápida, soldadura a tope, acero inoxidable 316, accesorios sanitarios

Codo - 90 grados, reductor, abrazadera rápida, soldadura a tope, acero inoxidable 316, accesorios sanitarios

Utilice estos accesorios para reducir su línea de proceso y conectar accesorios de abrazadera. Hecho de acero inoxidable 316 para una excelente resistencia a la corrosión y altamente pulido en el interior para un acabado suave que reduce el riesgo de crecimiento de bacterias y acumulación de residuos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezatipo de conexión de tubomaterialaparienciaformaconexión (a)conexión (B)especificaciones cumplidas
zusa-stf-qc - 396abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidocodo de 90 gradosabrazadera rápida 1"abrazadera rápida 1/2"3a 63-03
zusa-stf-qc - 397abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidocodo de 90 gradosabrazadera rápida 1"abrazadera rápida 3/4"3a 63-03
zusa-stf-qc - 398abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidocodo de 90 gradosabrazadera rápida 1-1/2"abrazadera rápida 3/4"3a 63-03
zusa-stf-qc - 399abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidocodo de 90 gradosabrazadera rápida 2"abrazadera rápida 1"3a 63-03
zusa-stf-qc - 400abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidocodo de 90 gradosabrazadera rápida 2"abrazadera rápida 1-1/2"3a 63-03
zusa-stf-qc - 403abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidocodo de 90 gradosabrazadera rápida 3"abrazadera rápida 1-1/2"3a 63-03
zusa-stf-qc - 404abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidocodo de 90 gradosabrazadera rápida 3"abrazadera rápida 2"3a 63-03
Número de Parte
ZUSA-STF-QC-396
ZUSA-STF-QC-397
ZUSA-STF-QC-398
ZUSA-STF-QC-399
ZUSA-STF-QC-400
ZUSA-STF-QC-403
ZUSA-STF-QC-404
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal OD D
(Ø)
Conexión A Conexión B Para tubo OD (Extremo reductor) Para brida OD Para brida OD (Extremo reductor)
1 Pieza(s)

Presupuesto

1"Abrazadera rápida 1"Abrazadera rápida 1/2"1/2"1.984"0.984"
1 Pieza(s)

13 Días

1"Abrazadera rápida 1"Abrazadera rápida 3/4"3/4"1.984"0.984"
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/2"Abrazadera rápida 1-1/2"Abrazadera rápida 3/4"3/4"1.984"0.984"
1 Pieza(s)

13 Días

2"Abrazadera rápida 2"Abrazadera rápida 1"1"2.516"1.984"
1 Pieza(s)

13 Días

2"Abrazadera rápida 2"Abrazadera rápida 1-1/2"1-1/2"2.516"1.984"
1 Pieza(s)

13 Días

3"Abrazadera rápida 3"Abrazadera rápida 1-1/2"1-1/2"3.579"1.984"
1 Pieza(s)

13 Días

3"Abrazadera rápida 3"Abrazadera rápida 2"2"3.579"2.516"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera Forma de ajuste 90° Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Otros
Tipo de conexión de tubo abrazadera rápida Material Acero inoxidable 316 Apariencia Pulido
Forma Codo de 90 grados Especificaciones cumplidas 3A 63-03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico